Agent SysLog

Présentation du système

Pour activer un agent SysLog, vous devez instancier un bloc fonction dans votre application. Ce bloc fonction démarre et configure un agent SysLog qui opère même si vous lancez des commandes pour télécharger une application ou pour arrêter, exécuter ou interrompre votre contrôleur.
NOTE : L'agent SysLog doit être démarré à nouveau après un cycle hors/sous tension.

Vous pouvez envoyer un événement au journal à l'aide de la fonction SysLogSendEvent. Reportez-vous à la rubrique sur la fonction SysLogSendEvent dans .

L'agent SysLog enregistre sa configuration pour communiquer avec le serveur SysLog dans la mémoire volatile. L'agent SysLog utilise des répertoires comme infrastructure de clés publiques dans le système de fichiers local pour gérer les certificats de serveur autorisé.

L'agent SysLog stocke les informations historiques concernant les événements à journaliser sur le serveur SysLog. Ces fichiers sont utiles pour restaurer les événements à journaliser en cas de période de déconnexion. Le Modicon M262 Logic/Motion Controller peut stocker au moins 2048 événements dans ces fichiers.

L'accès aux fichiers est restreint par la configuration des droits utilisateurs sur le contrôleur.

Diagnostic de l'agent SysLog

Un bit système est défini sur 0 lorsqu'une erreur est détectée. Ce bit porte l'identification PLC_GVL.PLC_R.i_lwSystemFault_1.

Compatibilité TLS/contrôleur

L'agent SysLog est compatible avec :

  • TLS1.2 et TLS1.3

  • TM262 firmware version 5.1.6.1 ou version ultérieure