Le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP) est utilisé pour fournir les données et services nécessaires à la gestion d'un réseau.
Les données sont stockées dans une base d'informations de gestion (Management Information Base ou MIB). Le protocole SNMP est utilisé pour lire ou écrire les données de la base d'informations de gestion. La mise en œuvre des services Ethernet SNMP est réduite, car seuls les objets obligatoires sont gérés.
Ce tableau présente les objets de serveur MIB-2 standard pris en charge :
Objet |
Description |
Accès |
Valeur |
---|---|---|---|
sysDescr |
Description textuelle de l'équipement. |
Lecture |
SCHNEIDER M262 Fast Ethernet TCP/IP |
sysName |
Nom administratif du noeud. |
Lecture/écriture |
Référence du contrôleur |
La taille de ces chaînes est limitée à 50 caractères.
Les valeurs écrites sont enregistrées sur le contrôleur via un logiciel outil client SNMP. Le logiciel Schneider Electric conçu pour cela est ConneXview. ConneXview n'est pas fourni avec le contrôleur ni avec le coupleur de bus. Pour plus d'informations, consultez le site www.se.com.