L'objectif de ce document est de vous aider à programmer et exploiter votre Modicon M262 Logic/Motion Controller avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert.
Les utilisateurs du Modicon M262 Logic/Motion Controller doivent lire ce document en entier pour comprendre ses fonctionnalités.
Ce document a été actualisé pour le lancement de EcoStruxure™ Machine Expert V2.2.
Titre du document |
Numéro de référence |
---|---|
EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation |
|
Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guide de référence du matériel |
|
Modicon TM3 - Modules d'extension - Guide de programmation |
|
Modicon TM5 - Interface de bus de terrain EtherNet/IP - Guide de programmation |
|
Modicon TMS - Modules d'extension - Guide de programmation |
|
Modicon M262 Logic/Motion Controller - Fonctions et variables système - Guide de la bibliothèque System |
|
Modicon TM3 - Modules d'E/S expertes - Guide de la bibliothèque HSC |
|
Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guide de la bibliothèque Encoder |
|
EcoStruxure Machine Expert - Guide de la bibliothèque FtpRemoteFileHandling |
|
EcoStruxure Machine Expert - Guide de la bibliothèque SnmpManager |
|
EcoStruxure Machine Expert - Guide de la bibliothèque OpcUaHandling |
|
EcoStruxure Machine Expert - Guide de la bibliothèque SysLog |
|
EcoStruxure Machine Expert - Fonctions de modem - Guide de la bibliothèque Modem |
|
Cybersecurity Guidelines for EcoStruxure Machine Expert, Modicon and PacDrive Controllers and Associated Equipment, User Guide |
|
Cybersecurity Admin Expert, User Manual |
Pour rechercher des documents en ligne, visitez le centre de téléchargement Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).
AVERTISSEMENT | |
---|---|
1 Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, d'installation et d'exploitation de variateurs de vitesse) ou leur équivalent en vigueur dans votre pays.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Schneider Electric s'efforce de mettre constamment à jour ses communications et ses produits pour respecter ses engagements en matière de terminologie inclusive/sensible. Il se peut malgré tout que nos contenus présentent encore des termes jugés inappropriés par certains clients.
Les termes techniques, la terminologie, les symboles et les descriptions correspondantes employés dans ce manuel ou figurant sur les produits eux-mêmes proviennent généralement des normes internationales.
Dans le domaine des systèmes de sécurité fonctionnelle, des variateurs et de l'automatisme en général, il s’agit par exemple de termes tels que sécurité, fonction de sécurité, état sécurisé, défaut, réinitialisation de défaut, dysfonctionnement, panne, erreur, message d'erreur, dangereux, etc.
Ces normes incluent entre autres les éléments suivants :
Norme |
Description |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
Automates programmables, partie 2 : Spécifications et essais des équipements. |
ISO 13849-1:2023 |
Sécurité des machines : Composants liés à la sécurité dans les systèmes de commande. Principes généraux de conception |
EN 61496-1:2020 |
Sécurité des machines : Equipement de protection électrosensible. Partie 1 : Exigences générales et tests. |
ISO 12100:2010 |
Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque |
EN 60204-1:2006 |
Sécurité des machines - Equipement électrique des machines - Partie 1 : exigences générales |
ISO 14119:2013 |
Sécurité des machines - Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs - Principes de conception et de choix |
ISO 13850:2015 |
Sécurité des machines - Fonction d'arrêt d'urgence - Principes de conception |
IEC 62061:2021 |
Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électrique, électronique et électronique programmables relatifs à la sécurité |
IEC 61508-1:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables liés à la sécurité : Exigences générales. |
IEC 61508-2:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables liés à la sécurité : Exigences concernant la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables liés à la sécurité. |
IEC 61508-3:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables liés à la sécurité : Configuration logicielle requise. |
IEC 61784-3:2021 |
Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3 : Bus de terrain liés à la sécurité fonctionnelle - Règles générales et définitions de profil. |
2006/42/EC |
Directive Machines |
2014/30/EU |
Directive sur la compatibilité électromagnétique |
2014/35/EU |
Directive sur les basses tensions |
De plus, des termes utilisés dans le présent document peuvent provenir d'autres normes telles que :
Norme |
Description |
---|---|
Série IEC 60034 |
Machines électriques rotatives |
Série IEC 61800 |
Entraînements électriques de puissance à vitesse variable |
Série IEC 61158 |
Communications numériques pour les systèmes de mesure et de commande – Bus de terrain utilisés dans les systèmes de commande industriels |
Enfin, le terme zone de fonctionnement peut être utilisé dans le contexte de la description de dangers spécifiques et a la même signification que zone à risque ou zone dangereuse dans la directive Machines (2006/42/EC) et ISO 12100:2010.