Mise à jour du micrologiciel des modules d'extension TMSES4

Présentation

Les mises à jour du micrologiciel pour le M262 Logic/Motion Controller sont disponibles sur le site Web de Schneider Electric (au format .zip).

Mise à jour du micrologiciel du module TMSES4

Le micrologiciel peut être mis à jour dans le module TMSES4.

Les mises à jour de micrologiciel s'effectuent à l'aide d'un fichier de script sur une carte SD.

Lorsque la carte SD est insérée dans l'emplacement de carte SD du contrôleur, le contrôleur met à jour le micrologiciel des modules d'extension TMSES4 sur le bus d'E/S.

Pour mettre à jour le micrologiciel avec une carte SD, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Insérez une carte SD vide dans le PC.

2

Créez le dossier /TMS/ dans le répertoire racine de la carte SD et copiez les deux fichiers .bin dans le dossier TMS.

NOTE : Le plus petit fichier est un fichier d'informations à vérifier (référence, version...) qui pointe vers le plus gros fichier contenant le micrologiciel lui-même.

3

Mettez le contrôleur hors tension.

4

Retirez la carte SD du PC et insérez-la dans l'emplacement de carte SD du contrôleur.

5

Remettez le contrôleur sous tension.

Résultat : Le contrôleur commence à transférer le fichier du micrologiciel de la carte SD vers les modules d'extension modifiables. Pendant cette opération, le voyant MOD STS sur le module clignote rapidement en vert.

La mise à jour du micrologiciel prend jusqu'à deux minutes sur chaque module d'extension. Ne mettez pas le contrôleur hors tension et ne retirez pas la carte SD durant l'opération. Sinon, la mise à jour du micrologiciel peut échouer et les modules risquent de ne plus fonctionner correctement.

6

Attendez la fin du téléchargement. Si le voyant MOD STS du module :

  • est allumé en vert, cela signifie que le téléchargement est terminé ;

  • clignote rapidement en rouge, cela signifie qu'une erreur est détectée.

7

Dans le journaliseur de messages du contrôleur, vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

8

Retirez la carte SD du contrôleur.

9

Mettez le contrôleur hors tension, puis à nouveau sous tension.

Résultat : Le contrôleur redémarre automatiquement avec le nouveau micrologiciel si le téléchargement s'est terminé avec succès.

En cas de mise hors tension de l'équipement ou de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert de l'application, l'équipement risque de cesser de fonctionner. En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, relancez le transfert. En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant la mise à jour du micrologiciel, ou si le micrologiciel n'est pas valide, l'équipement risque de cesser de fonctionner. Dans ce cas, utilisez un micrologiciel valide et relancez la mise à jour.

AVIS
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
  • N'interrompez pas le transfert du programme d'application ou de la mise à jour du micrologiciel.
  • Relancez le transfert s'il est interrompu pour une raison quelconque.
  • Ne remettez pas l'équipement en service avant la fin du transfert.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.