Le présent document décrit l'intégration d'un Safety Logic Controller (SLC) avec des équipements d'E/S de sécurité TM5/TM7 connectés dans un environnement Logic/Motion Controller dans EcoStruxure Machine Expert et Machine Expert - Safety.
Les sujets abordés sont les suivants :
Configuration de l’architecture du bus
Configuration des équipements
Configuration des paramètres standard et de sécurité des équipements
Configuration et création d'un projet de sécurité
Mise en service, utilisation et maintenance de l’application
Diagnostics système
Échange de données entre le Logic/Motion Controller et le Safety Logic Controller (SLC)
Le présent document est une recommandation générale concernant l'intégration de la sécurité intégrée dans l'application Logic/Motion Controller. Pour plus d'informations sur les caractéristiques et procédures spécifiques de l'équipement, consultez les guides utilisateur correspondants.
Ce document a été actualisé pour le lancement de EcoStruxureTM Machine Expert V2.1.
Pour plus d'informations sur la conformité des produits avec les normes environnementales (RoHS, REACH, PEP, EOLI, etc.), consultez le site www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/.
Les caractéristiques décrites dans le présent document, ainsi que celles décrites dans les documents mentionnés dans la section Documents associés ci-dessous, sont consultables en ligne. Pour accéder aux informations en ligne, allez sur la page d'accueil de Schneider Electric www.se.com/ww/fr/download/.
Les caractéristiques décrites dans le présent document doivent être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le document et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.
Titre du document |
Référence |
---|---|
Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guide de référence du matériel |
|
Safety Logic Controller TM5CSLCx00FS - Guide de référence du matériel |
|
EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation |
|
M262 Logic/Motion Controller - Guide de programmation |
|
TM5 - Interface Sercos III - Guide de référence du matériel |
|
EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide |
EIO0000002147 (ENG) EIO0000002338 (GER) EIO0000004294 (ITA) |
Modules de sécurité - Guide de référence du matériel |
EIO0000002265 (ENG) EIO0000002266 (GER) EIO0000004295 (ITA) |
SafeLogger pour EcoStruxure Machine Expert - Safety |
EIO0000002596 (ENG) EIO0000002597 (GER) EIO0000004361 (ITA) |
DANGER | |
---|---|
Pour les Safety Logic Controller :
DANGER | |
---|---|
Pour les Logic/Motion Controller :
Cet équipement a été conçu pour fonctionner dans des locaux non dangereux. Ne l'installez que dans des zones exemptes d'atmosphère dangereuse.
DANGER | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
1 Pour plus d'informations, consultez le document NEMA ICS 1.1 (dernière édition), « Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control » (Directives de sécurité pour l'application, l'installation et la maintenance de commande statique) et le document NEMA ICS 7.1 (dernière édition), « Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems » (Normes de sécurité relatives à la construction et manuel de sélection, installation et opération de variateurs de vitesse) ou son équivalent en vigueur dans votre pays.
Avant de tenter de fournir une solution (machine ou processus) pour une application spécifique en utilisant les POU trouvés dans la bibliothèque, vous devez tenir compte de la réalisation et de l'exécution des bonnes pratiques. La liste non exhaustive de ces pratiques liées à cette bibliothèque inclut l'analyse des risques, la sécurité fonctionnelle, la compatibilité des composants, les tests et la validation du système.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
L'utilisation de cette bibliothèque comme outil de contrôle d'une machine nécessite une attention et des dispositions particulières afin d'éviter des conséquences involontaires dues à l'exploitation de la machine commandée, à des changements d'état ou à l'altération de la mémoire de données ou des éléments de fonctionnement de la machine.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Les termes techniques, la terminologie, les symboles et les descriptions correspondantes employés dans ce manuel ou figurant dans ou sur les produits proviennent généralement des normes internationales.
Dans les domaines des systèmes de sécurité fonctionnelle, des variateurs et de l'automatisme en général, les termes employés sont sécurité, fonction de sécurité, état sécurisé, défaut, réinitialisation du défaut, dysfonctionnement, panne, erreur, message d'erreur, dangereux, etc.
Entre autres, les normes concernées sont les suivantes :
Norme |
Description |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
Automates programmables - Partie 2 : exigences et essais des équipements |
ISO 13849-1:2015 |
Sécurité des machines : parties des systèmes de commande relatives à la sécurité. Principes généraux de conception |
EN 61496-1:2013 |
Sécurité des machines : équipements de protection électro-sensibles. Partie 1 : Prescriptions générales et essais |
ISO 12100:2010 |
Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque |
EN 60204-1:2006 |
Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1 : règles générales |
ISO 14119:2013 |
Sécurité des machines - Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs - Principes de conception et de choix |
ISO 13850:2015 |
Sécurité des machines - Fonction d'arrêt d'urgence - Principes de conception |
IEC 62061:2015 |
Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électrique, électronique et électronique programmable relatifs à la sécurité |
IEC 61508-1:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité : prescriptions générales. |
IEC 61508-2:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité : exigences pour les systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité. |
IEC 61508-3:2010 |
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité : exigences concernant les logiciels. |
IEC 61784-3:2016 |
Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 3 : Bus de terrain de sécurité fonctionnelle - Règles générales et définitions de profils. |
2006/42/EC |
Directive Machines |
2014/30/EU |
Directive sur la compatibilité électromagnétique |
2014/35/EU |
Directive sur les basses tensions |
De plus, des termes peuvent être utilisés dans le présent document car ils proviennent d'autres normes telles que :
Norme |
Description |
---|---|
Série IEC 60034 |
Machines électriques rotatives |
Série IEC 61800 |
Entraînements électriques de puissance à vitesse variable |
Série IEC 61158 |
Communications numériques pour les systèmes de mesure et de commande – Bus de terrain utilisés dans les systèmes de commande industriels |
Enfin, le terme zone de fonctionnement utilisé dans le contexte de la description de dangers spécifiques a la même signification que les termes zone dangereuse ou zone de danger employés dans la directive Machines (2006/42/EC) et la norme ISO 12100:2010.