Câblage du bus Sercos et du PC de mise en service

Câblage du PC de mise en service

Connexion du PC de mise en service :

Étape

Action

1

Connectez le câble Ethernet à l'adaptateur réseau du PC de mise en service et à l'un des ports Ethernet 2 du Logic/Motion Controller. Les ports sont identifiés par CN2 et CN3 sur l'équipement.

Câblage du bus Sercos

NOTE : Le bus Sercos ne peut fonctionner que dans une architecture unifilaire.

Le câblage du bus Sercos décrit dans le présent document concerne l'exemple de projet. Les équipements Sercos peuvent également être connectés dans un ordre différent.

Connexion des équipements Sercos :

Étape

Action

1

Connectez le câble Sercos au port Ethernet 1 du Logic/Motion Controller. Le port est libellé SERCOS CN1 sur l'équipement.

2

Sur le SLC , connectez ce câble à l'un des ports RJ45 Sercos III.

3

Continuez le bus Sercos en connectant un deuxième câble au port RJ45 Sercos III libre du SLC et à l'un des ports Sercos du coupleur de bus TM5NS31.

4

Si nécessaire, continuez le bus Sercos jusqu'au coupleur de bus TM5NS31 suivant ou à tout autre équipement Sercos (variateur, etc.) utilisé.

Le coupleur de bus TM5NS31 détecte automatiquement les équipements d'E/S TM5/TM7 connectés et crée une image de processus locale correspondant à la configuration matérielle. Aucun autre câblage de signal n'est requis.