Mises à jour du firmware

Informations générales

Le firmware du Logic/Motion Controller, du Safety Logic Controller (SLC) et des autres équipements impliqués doit correspondre à la version requise par la version installée d’EcoStruxure Machine Expert.

NOTE : Pour le Logic/Motion Controller, une version de firmware incompatible est signalée lors de sa première connexion.

Consultez les Notes de version pour plus d'informations sur les versions de logiciel/firmware compatibles. Vous pouvez ouvrir les notes de version à l’aide du logiciel Schneider Electric Software Installer.

Mises à jour du firmware du Logic/Motion Controller

Utilisez EcoStruxure Machine Expert Controller Assistant pour déterminer la version du firmware du contrôleur installé et mettre à jour le firmware du contrôleur.

Procédez comme indiqué dans la section Mise à jour du firmware du document M262 Logic/Motion Controller - Guide de programmation.

Mises à jour du firmware des équipements SLC, TM5/TM7 et des E/S de sécurité

Utilisez EcoStruxure Machine Expert Device Assistant pour déterminer le firmware installé sur les équipements du système, tels que le Safety Logic Controller , le coupleur de bus TM5, les équipements TM5/TM7 ainsi que les E/S de sécurité, et pour mettre à jour le firmware de ces équipements.

Les packages d'installation du firmware (*.sefirmware) des équipements sont stockés sur votre PC dans les sous-dossiers correspondants sous C:\ProgramData\EcoStruxure Machine Expert\FirmwareRepository\.

Si la communication via le bus Sercos est établie, la version de firmware installée sur les équipements Sercos (par exemple, SLC, coupleur de bus TM5, équipements TM5/TM7 et E/S de sécurité) peut également être déterminée via le groupe de paramètres ElectronicLabel . Le groupe ElectronicLabel s'affiche dans les paramètres d'équipement dans Logic Builder. Double-cliquez sur l'équipement dans l'arborescence Equipements, ouvrez l'éditeur de paramètres correspondant et accédez au groupe de paramètres ElectronicLabel. La version du firmware figure dans le paramètre SoftwareRevision (ou FW_Version pour les E/S de sécurité).

Procédez comme indiqué dans la section Instructions pas à pas pour la mise à jour du firmware dans le document Device Assistant - Guide de l'utilisateur.

REMARQUE : Si la mise à jour du firmware du SLC échoue (par exemple, fichier non valide ou interruption de la mise à jour), l'interface de bus redémarre avec la version précédente du firmware.

Selon le SLC utilisé, un autre jeu de firmware peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez les notes de version correspondantes.

Le paramètre FWVersionCheck du SLC vous permet de désactiver la vérification de la compatibilité du firmware de l'équipement de sécurité connecté, à des fins de test.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Ne désactivez la vérification de la compatibilité du firmware que via le paramètre FWVersionCheck à des fins de test et à la condition expresse qu'aucun équipement ne soit connecté et ne puisse provoquer des mouvements dangereux de quelque type que ce soit.
  • Vérifiez que la vérification de la compatibilité du firmware via le paramètre FWVersionCheck est activée avant de mettre en service et d'utiliser votre machine/processus.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Confirmation de la mise à jour du firmware des modules de sécurité

Après avoir mis à jour le firmware d'un module de sécurité TM5/TM7, vous devez acquitter la configuration modifiée directement sur le SLC. Si vous utilisez un TM5CSLC300FS ou un TM5CSLC400FS en mode de configuration, il n'est pas nécessaire de confirmer directement la mise à jour du firmware sur le SLC.

Le voyant FW-ACKN orange de l'équipement indique l'état de l'opération de mise à jour :

Voyant

Signification

Action

Eteint

Configuration de firmware valide

-

Clignotant

Mise à jour de firmware réussie

Placez le commutateur en position FW_ACKN et appuyez sur le bouton de confirmation (ENTER).

Si vous utilisez le mode de configuration, il n'est pas nécessaire de confirmer la mise à jour du firmware d'un module de sécurité TM5/TM7 sur le SLC. Le mode de configuration est disponible pour TM5CSLC300FS et TM5CSLC400FS. Consultez la section MODE CONFIGURATION du commutateur de sélection du TM5CSLC300FS et du TM5CSLC400FS dans le document Safety Logic Controller TM5CSLCx00FS - Guide de référence du matériel.