Les paramètres des modules de sécurité peuvent être définis dans l’ de sécurité. Cet éditeur fait partie de la fenêtre des de Machine Expert - Safety.
Pour modifier les paramètres d'un module de sécurité, cliquez avec le bouton gauche sur le noeud de l'arborescence dans la fenêtre des
. Ses paramètres sont modifiables dans les onglets situés à droite.Pour plus d'informations sur les paramètres des équipements, consultez le document Safety Modules - Reference Guide.
Voici les paramètres liés à la sécurité des équipements décrits dans l'exemple de projet. Comme vous avez créé le projet en fonction du
, ils sont en général déjà configurés correctement. Au besoin, adaptez les valeurs.Paramètre Optional qui définit un module comme facultatif ou obligatoire. Sélectionnez No pour cet exemple de projet pour définir le module comme obligatoire.
Groupe de paramètres SafetyResponseTimeDefaults qui fournit des paramètres concernant le temps de réponse relatif à la sécurité. Les paramètres disponibles dépendent du type de SLC utilisé (TM5CSLC100FS/TM5CSLC200FS ou TM5CSLC300FS/TM5CSLC400FS). Pour plus d'informations, consultez la section Paramètres liés au temps de réponse des modules TM5/TM7.
Les paramètres liés à la voie d'entrée, tels que les temps de filtrage, le mode et la source d'impulsion, ou les paramètres liés à la surveillance de l'antivalence/équivalence.
Paramètres liés à la voie de sortie qui définissent le fonctionnement au redémarrage du module.
Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez le chapitre correspondant dans le document Guide des paramètres des modules de sécurité.
Pour cet exemple de projet, réglez le paramètre ManualConfiguration de chaque module sur No. Avec ce réglage, les valeurs définies dans le groupe de paramètres SafetyResponseTimeDefaults du Safety Logic Controller sont également appliquées aux modules de sécurité TM5/TM7. Les temps de réponse de chaque module de sécurité TM5/TM7 ne diffèrent que par les temps de traitement propres aux modules, car ils partagent des valeurs de paramètres communes.
Pour plus d'informations, consultez les sections Configuration des paramètres liés au temps de réponse de sécurité pour TM5CSLC100FS et TM5CSLC200FS et Configuration des paramètres liés au temps de réponse de sécurité pour TM5CSLC300FS et TM5CSLC400FS.
Si vous souhaitez qu'un module utilise ses propres valeurs de paramètre, réglez ManualConfiguration sur Yes. Ensuite, calculez et entrez les paramètres liés au temps de réponse du module correspondant.
Pour plus d'informations, consultez Safety Response Time dans le document EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide