Nombre maximal d'appareils et durées de cycle maximales pour M262 avec Sercos

Nombre d'appareils Sercos pris en charge et durée de cycle Sercos

Le nombre de variateurs et d'appareils pris en charge dépend du type de maître Sercos et de la durée de cycle Sercos configurée.

Les durées de cycle Sercos indiquées dans le tableau suivant sont des valeurs limites. Selon votre application, il se peut que vous deviez réduire la durée du cycle, même si le nombre maximal d'appareils n'a pas encore été atteint.

Le tableau suivant présente la relation entre le type de maître Sercos, la durée du cycle et le nombre d'appareils :

Maître Sercos

Durée du cycle Sercos

Nombre maximal de variateurs Sercos

Nombre maximal d'appareils Sercos (y compris les variateurs Sercos)

TM262M15

1 ms

4

8

2 ms

4

16

4 ms

4

16

TM262M25

1 ms

4

12

2 ms

8

16

4 ms

8

24

TM262M35

1 ms

8

16

2 ms

16

24

4 ms

16

40

Si le nombre maximal de variateurs ou d'appareils est dépassé, il n’est plus possible de passer aux phases de communication CP3 et CP4.