L'adresse IP est requise pour la communication Ethernet non cyclique via le canal de communication unifiée (non en temps réel). Pour plus d’informations, consultez le chapitre Cycle de communication Sercos.
Deux types d’adressage sont disponibles :
Affectation automatique d'adresse IP (par défaut)
Affectation manuelle d'adresse IP (matériel)
Avec l'affectation automatique d'adresse IP, l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont affectés automatiquement. Le maître Sercos utilise les valeurs par défaut suivantes :
Adresse IP : adresse IP configurée pour Ethernet_1 (ETH1)
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Par conséquent, l’adresse IP définie pour l’appareil est 172.20.0.•••. Le masque de sous-réseau défini est celui du maître.
Avec l’affectation manuelle d’adresse IP, vous devez définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle de l’esclave à l’aide de l’outil Device Assistant.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Affichez l’Arborescence d'équipements en cliquant sur . |
2 |
Dans l'arborescence du Modicon M262 Motion Controller sous le nœud SercosMaster (maître Sercos), double-cliquez sur l’esclave Sercos à configurer. |
3 |
Affichez l’onglet Paramètres de l’esclave. |
4 |
Développez le groupe de paramètres Identification en cliquant sur le signe plus correspondant. |
5 |
Pour le type d'adressage Automatique :
Pour le type d'adressage Manuel :
|
Pour plus d’informations sur les paramètres, consultez le chapitre Paramètres des esclaves - Groupe Identification.