%
%MW
adresse MAC
anciens projets
application
application de démarrage
ARRAY
bloc fonction
BOOL
BOOTP
CAN
CFC
chaîne
chien de garde
configuration
CRC
DHCP
DWORD
E/S
Ethernet
EtherNet/IP
FB
firmware
fonction
GVL
hex
ID
IEC
IEC 61131-3
IEEE 802.3
IL
INT
IP
langage en blocs fonctionnels
LD
LWORD
MAST
Modbus
NVM
octet
PLC
POU
programme
protocole
réseau
réseau de commande
run
ST
STOP
tâche
TCP
UDINT
UINT
variable
variable non localisée
variable système
WORD