Les moteurs sont équipés d'un codeur SinCos HIPERFACE. Pour la mise en service, l'interface HIPERFACE met à la disposition du variateur la plaque signalétique électronique du moteur.
Les circuits remplissent les exigences de TBTP.
Lors de la mise en marche, ce codeur moteur mesure une valeur absolue en l'espace d'un tour et décompte de manière incrémentielle à partir de cette valeur.
Caractéristique |
Valeur |
---|---|
Résolution en incréments |
selon l'évaluation |
Résolution par tour |
128 périodes Sin/Cos |
Plage de mesure absolue |
1 tour |
Précision de la valeur absolue logique(1) |
±0,0889° |
Précision de la position incrémentielle |
±0,0222° |
Forme du signal |
Sinusoïdal |
Tension d'alimentation |
7 à 12 V dc |
Courant d'alimentation maximum |
60 mA (sans charge) |
Accélération angulaire maximale |
200000 rad/s2 |
(1) En fonction de l'évaluation du variateur, il est possible d'augmenter la précision en traitant également la position incrémentielle en plus du calcul de la valeur absolue. Dans ce cas, la précision correspond à la position incrémentielle. |
Lors de la mise en marche, ce codeur moteur mesure une valeur absolue en l'espace de 4 096 tours et décompte de manière incrémentielle à partir de cette valeur.
Caractéristique |
Valeur |
---|---|
Résolution en incréments |
selon l'évaluation |
Résolution par tour |
128 périodes Sin/Cos |
Plage de mesure absolue |
4 096 tours |
Précision de la valeur absolue logique(1) |
±0,0889° |
Précision de la position incrémentielle |
±0,0222° |
Forme du signal |
Sinusoïdal |
Tension d'alimentation |
7 à 12 V dc |
Courant d'alimentation maximum |
60 mA (sans charge) |
Accélération angulaire maximale |
200000 rad/s2 |
(1) En fonction de l'évaluation du variateur, il est possible d'augmenter la précision en traitant également la position incrémentielle en plus du calcul de la valeur absolue. Dans ce cas, la précision correspond à la position incrémentielle. |
Lors de la mise en marche, ce codeur moteur mesure une valeur absolue en l'espace d'un tour et décompte de manière incrémentielle à partir de cette valeur.
Caractéristique |
Valeur |
---|---|
Résolution en incréments |
selon l'évaluation |
Résolution par tour |
16 périodes Sin/Cos |
Plage de mesure absolue |
1 tour |
Précision de la position |
± 0,08° |
Forme du signal |
Sinusoïdal |
Tension d'alimentation |
7 à 12 V dc |
Courant d'alimentation maximum |
50 mA (sans charge) |
Lors de la mise en marche, ce codeur moteur mesure une valeur absolue en l'espace de 4 096 tours et décompte de manière incrémentielle à partir de cette valeur.
Caractéristique |
Valeur |
---|---|
Résolution en incréments |
selon l'évaluation |
Résolution par tour |
16 périodes Sin/Cos |
Plage de mesure absolue |
4 096 tours |
Précision de la position |
± 0,08° |
Forme du signal |
Sinusoïdal |
Tension d'alimentation |
7 à 12 V dc |
Courant d'alimentation maximum |
50 mA (sans charge) |