Les moteurs de la série SH3 sont des servomoteurs synchrones à courant alternatif (CA) à faible inertie conçus pour des tâches de positionnement de haute dynamique.
Un système d'entraînement est constitué du servomoteur et du variateur correspondant. Pour des performances maximales, le moteur et le variateur doivent être adaptés l'un à l'autre.
Les moteurs incluent les fonctionnalités suivantes :
Protection contre la surcharge, par capteur de température intégré (évaluation par le servomoteur)
Faible moment d'inertie supplémentaire
Haute densité de puissance
Dynamique excellente
Capacité de surcharge élevée
Large plage de couple
Enroulement spécial pour faibles courants de phase
Raccordement moteur via connecteurs ronds
Mise en service simple via la plaque signalétique électronique du codeur
Maintenance réduite
Les moteurs existent en deux variantes de branchement.
Moteurs raccordés par un câble (SH3-OMC) :
Phases moteur, frein de maintien et codeur HIPERFACE® DSL raccordés à l'aide du câble hybride
Moteurs raccordés par deux câbles :
Phases moteur, frein de maintien et capteur de température raccordés à l'aide du câble moteur
Codeur HIPERFACE® SinCos raccordé à l'aide du câble codeur