Avant de configurer la connexion à la base de données SQL à l'aide de la , vous devez exécuter les étapes suivantes :
Etape 1 : Configurez le PC sur lequel vous envisagez d'installer la SQL Gateway.
Etape 2 : Configurez votre base de données SQL.
Etape 3 : Installez la SQL Gateway.
Pour configurer une connexion à une base de données MySQL, commencez par configurer un général pour . Dans un deuxième temps, configurez une ou plusieurs avec des bases de données MySQL spécifiques accessibles via le .
Cette procédure décrit comment définir l'accès à un serveur de base de données MySQL :
|
Étape |
Action |
Remarque |
|---|---|---|
|
1 |
Dans l'onglet de la SQL Gateway, cliquez avec le bouton droit sur le nœud dans l'arborescence située sur la gauche et choisissez l'option . |
Résultat : Un sous-noeud portant un nom par défaut est créé. |
|
2 |
Pour identifier ce serveur de base de données, définissez un unique. |
– |
|
3 |
Sélectionnez dans la liste . |
Suite à la sélection du , les paramètres de configuration décrits dans ce chapitre s'affichent. |
|
4 |
Pour identifier le PC sur lequel s'exécute le serveur de base de données, entez l'. |
Si le serveur MySQL s'exécute sur le même PC que la SQL Gateway, entrez Si le serveur MySQL s'exécute sur un PC différent, entrez le nom du PC distant ou l'adresse IP. |
|
5 |
Sous , entrez le nom de connexion du compte utilisateur MySQL à utiliser pour accéder à la base de données MySQL. |
– |
|
6 |
Entrez le du compte utilisateur MySQL à utiliser pour accéder à la base de données MySQL. |
– |
|
7 |
Sélectionnez le à utiliser pour accéder à la base de données MySQL dans la liste. |
Sélectionnez le protocole de protection utilisé par le serveur de base de données MySQL :
|
|
8 |
Cliquez sur le bouton pour vérifier si les paramètres configurés permettent d'établir la connexion au serveur de base de données. : Un message indiquant le résultat du test s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Dépannage. |
– |
La procédure ci-après explique comment créer une connexion à une base de données MySQL spécifique :
|
Étape |
Action |
Résultat/remarque |
|---|---|---|
|
1 |
Dans l'onglet de la SQL Gateway, cliquez avec le bouton droit sur le nœud dans l'arborescence située sur la gauche et choisissez l'option . |
Résultat : Un sous-noeud portant un nom par défaut est créé. |
|
2 |
Pour identifier cette connexion à la base de données, définissez un unique. |
Veillez à utiliser la valeur exacte du paramètre dans la configuration cliente : La valeur de l'élément wsDbConnectionName configuré dans la bibliothèque EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess doit être identique à celle du paramètre . |
|
3 |
Dans la liste , sélectionnez le serveur de base de données MySQL sur lequel réside la base de données MySQL à laquelle vous souhaitez vous connecter. |
La liste énumère les noms des serveurs définis sous le nœud . Suite à la sélection d'un serveur de base de données MySQL sous , les paramètres de configuration décrits dans ce chapitre s'affichent. |
|
4 |
Entrez le de la base de données MySQL. |
Dans certains outils MySQL (tels que MySQL Workbench), le terme Schéma est utilisé pour désigner la base de données. |
|
5 |
Pour ajouter d'autres paramètres à la configuration de la connexion à la base de données MySQL, cliquez sur le bouton et activez les paramètres souhaités dans la boîte de dialogue . |
Résultat : Une fois votre sélection confirmée avec , les paramètres sélectionnés s'affichent dans l'éditeur et peuvent être configurés. |
|
6 |
Cliquez sur le bouton pour vérifier si les paramètres configurés permettent d'établir la connexion à la base de données. |
Résultat : Un message indiquant le résultat du test s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Dépannage. |