Ce chapitre fournit des informations sur la configuration d'une connexion à une base de données Microsoft SQL Server.
Les composants SQL suivants sont nécessaires pour établir une connexion à une base de données :
Serveur SQL (non fourni par Schneider Electric) :
Microsoft SQL Server 2014 Standard ou
Microsoft SQL Server 2014 Express
Client SQL (non fourni par Schneider Electric)
Microsoft SQL Server 2014 Management Studio
Base de données Microsoft SQL Server créée avec le client SQL
Les types de données suivants sont pris en charge pour Microsoft SQL Server :
Catégorie |
Types de données |
---|---|
Entier |
|
Réel |
|
Texte |
|
Temporel |
|
Autres |
|
Tenez compte des éléments suivants lors des connexions aux bases de données :
Les connexions sécurisées sur TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Socket Layer) sont prises en charge entre la SQL Gateway et la base de données Microsoft SQL Server. La base de données peut se trouver en dehors de votre réseau industriel ; veillez à protéger le port TCP du PC SQL Gateway connecté à Internet par un pare-feu.
La communication ne peut s'effectuer qu'au sein de votre réseau industriel, isolé des autres réseaux de votre entreprise et d'Internet.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Pour plus d'informations sur les mesures organisationnelles et les règles d'accès aux infrastructures, reportez-vous aux normes suivantes : famille de normes ISO/IEC 27000, Critères Communs pour l'évaluation de la sécurité des Technologies de l'Information, ISO/IEC 15408, IEC 62351, ISA/IEC 62443, Cybersecurity Framework (Cadre de cybersécurité) du NIST, Standard of Good Practice for Information Security (Bonne pratique de sécurité de l'information) de l'Information Security Forum.
Deux types d'authentification sont pris en charge par SQL Server :
Authentification Windows
Authentification SQL Server
Sélectionnez le mode d'authentification (SQL Gateway.
) approprié dans l'onglet de laLe mode Windows de la SQL Gateway.
utilise le compte d'utilisateurLe mode SQL Server dans l'onglet de la SQL Gateway.
utilise le et le définis pour la connexion à