Présentation du module TM2DAI8DT

Introduction

Cette section contient une description des caractéristiques électriques et des caractéristiques des entrées du module TM2DAI8DT.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TM2DAI8DT.

G-RU-0010303.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques électriques du TM2DAI8DT

Isolement

Entre l'entrée et le circuit interne : 1 500 VCA

Entre les borniers d'entrées: aucun isolement

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

55 mA (toutes les sorties actives)

25 mA (toutes les sorties inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

0 mA (toutes les sorties actives)

0 mA (toutes les sorties inactives)

Caractéristiques des entrées du module TM2DAI8DT

Nombre de voies d'entrée

8

Lignes communes

2

Type des signaux d'entrée

type CA

Tension d'entrée nominale

120 VCA

Plage de tension d'entrée

85 à 132 VCA

Courant d'entrée nominal à 100 VCA

7,5 mA

Impédance d'entrée

11 kΩ

Etat désactivé

U < 20 VCA

Etat Activé

U > 79 VCA

I > 2 mA

Durée de mise sous tension

25 ms

Durée de mise hors tension

30 ms

Type d'entrée

Type 1 (CEI 61131-2)