Caractéristiques du module TM2DDI32DK
Cette section contient une description des caractéristiques électriques et des caractéristiques des entrées du module TM2DDI32DK.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les schémas suivants indiquent les dimensions du module TM2DDI32DK.
NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque la bride est tirée.
Caractéristiques électriques du TM2DDI32DK
Isolement |
Entre l'entrée et le circuit interne : 500 VCA Entre les borniers d'entrées: aucun isolement |
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
65 mA (toutes les entrées actives) 10 mA (toutes les entrées inactives) |
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
0 mA (toutes les entrées actives) 0 mA (toutes les entrées inactives) |
Caractéristiques des entrées du module TM2DDI32DK
Nombre de voies d'entrée |
32 |
Lignes communes |
1 ligne commune pour 16 voies |
Type des signaux d'entrée |
sink ou source |
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
Plage de tension d'entrée |
20,4 à 28,8 VCC |
Courant d'entrée nominal à 24 VCC |
5 mA |
Impédance d'entrée |
4,4 kΩ |
Etat désactivé |
U < 5 VCC |
Etat Activé |
U > 15 V CC I > 2 mA |
Durée de mise sous tension |
4 ms |
Durée de mise hors tension |
4 ms |
Type d'entrée |
Type 1 (CEI 61131-2) |
Lors de l'utilisation du TM2DDI32DK :
1 A 55 °C (131 °F), la limite d'utilisation simultanée d'entrées sur chaque connecteur est indiquée par la courbe.
2 A 30 °C (86 °F), toutes les entrées peuvent être activées simultanément à 28,8 VCC comme indiqué par la courbe.