Description générale des modules TM2
La gamme de modules d'extension TM2 inclut les modules suivants :
oModules d'extension numériques
oModules d'extension analogiques
Caractéristiques des modules d'extension numériques
Le tableau ci-après présente les caractéristiques des modules d'extension numériques :
Référence du module |
Canaux |
Type de canal |
Tension/courant |
Page de référence |
---|---|---|---|---|
Modules d'entrée |
||||
TM2DAI8DT |
8 |
Entrées |
120 VCA 7,5 mA |
|
TM2DDI8DT |
8 |
Entrées |
24 VCC 7 mA |
|
TM2DDI16DT |
16 |
Entrées |
24 VCC 7 mA |
|
TM2DDI16DK |
16 |
Entrées |
24 VCC 5 mA |
|
TM2DDI32DK |
32 |
Entrées |
24 VCC 5 mA |
|
Modules de sortie |
||||
TM2DRA8RT |
8 |
Sorties Relais |
30 VCC / 230 VCA 2 A max. |
|
TM2DRA16RT |
16 |
Sorties Relais |
30 VCC / 230 VCA 2 A max. |
|
TM2DD08UT |
8 |
Sorties Transistor logique négative |
24 VCC 0,3 A max, par sortie |
|
TM2DD08TT |
8 |
Sorties Transistor logique positive |
24 VCC 0,5 A max, par sortie |
|
TM2DDO16UK |
16 |
Sorties Transistor logique négative |
24 VCC 0,1 A max. par sortie |
|
TM2DDO16TK |
16 |
Sorties Transistor logique positive |
24 VCC 0,4 A max. par sortie |
|
TM2DDO32UK |
32 |
Sorties Transistor logique négative |
24 VCC 0,1 A max. par sortie |
|
TM2DDO32TK |
32 |
Sorties Transistor logique positive |
24 VCC 0,4 A max. par sortie |
|
Modules mixtes |
||||
TM2DMM8DRT |
4 4 |
Entrées Sorties Relais |
24 VCC / 7 mA 30 VCC / 230 VCA 2 A max. |
|
TM2DMM24DRF |
16 8 |
Entrées Sorties Relais |
24 VCC / 7 mA 30 VCC / 230 VCA 2 A max. |
Caractéristiques des modules d'extension analogiques
Le tableau ci-après présente les caractéristiques des modules d'extension analogiques :
Référence du module |
Canaux |
Type de canal |
Tension/courant |
Page de référence |
---|---|---|---|---|
Modules d'entrée |
||||
TM2AMI2HT |
2 |
Entrées de haut niveau |
0 à 10 VCC 4 à 20 mA |
|
TM2AMI2LT |
2 |
Entrées de bas niveau |
Thermocouple type J,K,T |
|
TM2AMI4LT |
4 |
Entrées |
0 à 10 VCC 0 à 20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
|
TM2AMI8HT |
8 |
Entrées |
0 à 20 mA 0 à 10 VCC |
|
TM2ARI8HT |
8 |
Entrées |
NTC / PTC |
|
TM2ARI8LRJ |
8 |
Entrées |
PT100/1000 |
|
TM2ARI8LT |
8 |
Entrées |
PT100/1000 |
|
Modules de sortie |
||||
TM2AMO1HT |
1 |
Sorties |
0 à 10 VCC 4 à 20 mA |
|
TM2AVO2HT |
2 |
Sorties |
+/- 10 VCC |
|
Modules mixtes |
||||
TM2AMM3HT |
2
1 |
Entrées
Sorties |
0 à 10 VCC 4 à 20 mA 0 à 10 VCC 4 à 20 mA |
|
TM2AMM6HT |
4
2 |
Entrées
Sorties |
0 à 10 VCC 4 à 20 mA 0 à 10 VCC 4 à 20 mA |
|
TM2ALM3LT |
2
1 |
Entrées de bas niveau
Sorties |
Thermocouple J, K, T, PT100 0 à 10 VCC 4 à 20 mA |