Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur, sélectionnez le module d'extension dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser dans l'arborescence Equipements et déposez-le sur l'un des nœuds sélectionnés.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation de la méthode glisser-déposer
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus
NOTE : vous ne pouvez pas utiliser de modules TM2 dans des configurations comprenant des modules émetteur et récepteur TM3.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence des Equipements, double-cliquez sur le module d'extension que vous avez ajouté. Résultat : l'onglet Mappage E/S s'affiche. |
2 |
Sélectionnez l'onglet Configuration d’E/S. |
Description de l'onglet Mappage E/S
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
L'onglet Mappage E/S contient les colonnes suivantes :
Colonne |
Description |
---|---|
Permet de mapper le canal à une variable. Double-cliquez sur l'icône de la variable pour entrer le nom de la variable. S'il s'agit d'une nouvelle variable, elle est créée. Vous pouvez également mapper un canal à une variable existante en utilisant les variables. Cliquez sur le bouton ... pour accéder à l'Aide à la saisie. De nouvelles variables sont automatiquement créées sur chaque canal en fonction des paramètres des options du projet dans Mappage E/S automatique. |
|
Mappage |
Une icône indique si le canal est mappé à une nouvelle variable ou à une variable existante. |
Canal |
Nom du canal de l'équipement |
Adresse |
Adresse du canal |
Type |
Type de données du canal |
Valeur actuelle |
Valeur actuelle du canal (s'affiche en mode En ligne). |
Valeur par défaut |
Double-cliquez pour modifier la valeur par défaut. NOTE : La valeur par défaut est appliquée à la variable de mémoire des E/S durant certains états du contrôleur. Pour savoir quand et comment cette valeur est appliquée, consultez le Guide de programmation du contrôleur. |
Unité |
Unité de valeur du canal |
Description |
Description du canal. Double-cliquez pour entrer une description. |
Toujours actualiser les variables |
Activé 1 (utiliser tâche du cycle de bus si elle n'est utilisée dans aucune tâche) Non modifiable. |
Description de l'onglet Configuration d’E/S
Les modules d'extension numériques sont configurés via l'onglet Configuration d’E/S.
L'onglet Configuration d’E/S contient les colonnes suivantes :
Colonne |
Description |
Modifiable |
---|---|---|
Paramètre |
Nom de paramètre |
Non |
Type |
Type de données du paramètre |
Non |
Valeur |
Valeur du paramètre |
Si le paramètre est modifiable, double-cliquez sur le champ pour sélectionner ou entrer une valeur. |
Valeur par défaut |
Valeur par défaut du paramètre |
Non |
Unité |
Unité du paramètre |
Non |
Description |
Brève description du paramètre |
Non |
NOTE : Si un paramètre n'est pas disponible, la ligne est grisée.