Schéma de câblage des modules TM3TI4D/TM3TI4DG

Introduction

Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schéma de câblage

La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :

* Fusible de type T

(1) Thermocouple isolé ou non isolé électriquement

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.