Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur ou à un coupleur de bus, sélectionnez le module d'extension dans le
, faites-le glisser vers l'arborescence et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :
• Utilisation de la méthode glisser-déposer
• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus
Le mapping d'E/S d'un module d'extension s'effectue dans l'onglet
de la configuration du module d'extension.Ce tableau décrit comment configurer un module d'extension :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Double-cliquez sur le nœud du module d'extension dans l'arborescence pour afficher l'onglet . |
2 |
Modifiez les paramètres de l'onglet pour configurer le module d'extension. |
La figure suivante illustre l'onglet
:Le tableau suivant décrit chaque paramètre de l'onglet
:
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Permet de mapper la voie sur une variable.
NOTE : Développez la liste des variables de la catégorie ou .
Pour mapper une voie, vous pouvez créer une variable ou utiliser une variable existante. : Double-cliquez sur la variable pour entrer son nom. La variable est créée si elle n'existe pas. : Double-cliquez sur la variable et cliquez sur pour ouvrir la fenêtre . Sélectionnez la variable dans la liste et appuyez sur .La figure suivante illusre la fenêtre :![]() |
|
Indique si la voie est mappée sur une variable nouvelle ou existante. |
|
Affiche le nom de la voie de l'équipement. |
|
Affiche l'adresse de la voie.
NOTE : Si la voie est mappée sur une variable existante, l'adresse correspondante apparaît barrée dans le tableau.
|
|
Affiche le type de données de la voie. |
|
Indique la valeur prise par la sortie lorsque le contrôleur est dans un état ou .Double-cliquez sur la cellule pour modifier la valeur par défaut. Vous pouvez basculer entre les valeurs suivantes :
|
|
Affiche l'unité de la valeur de la voie. |
|
Permet d'entrer une brève description de la voie. |