La fonctionnalité
offre une plus grande souplesse de configuration en permettant de définir des modules qui ne sont pas raccordés physiquement au contrôleur. Etant donné qu'une application peut prendre en charge plusieurs configurations physiques de modules d'extension d'E/S, vous bénéficiez d'une évolutivité accrue, sans pour autant devoir gérer plusieurs fichiers d'application.Sans la fonctionnalité
, lorsqu'il démarre le bus d'extension d'E/S (suite à un redémarrage, un chargement d'application ou une commande d'initialisation), le contrôleur compare la configuration définie dans l'application à celle des modules d'E/S physiquement raccordés au bus. S'il détermine, entre autres diagnostics, que des modules d'E/S définis dans la configuration sont physiquement absents du bus d'E/S, une erreur est détectée et celui-ci ne démarre pas.Avec la fonctionnalité
, le contrôleur ignore les modules d'extension d'E/S absents que vous avez marqués comme facultatifs, ce qui lui permet de démarrer le bus d'extension d'E/S.Le contrôleur démarre le bus d'extension d'E/S au moment de la configuration (suite à un redémarrage, un chargement d'application ou une commande d'initialisation), même si certains modules d'extension facultatifs ne sont pas physiquement raccordés au contrôleur.
Vous avez la possibilité de marquer les modules d'extension d'E/S TM3 comme facultatifs.
Vous ne pouvez pas avoir deux modules avec le même code d'identification interne marqués comme facultatifs sans au moins un module obligatoire placé entre eux.
Vous ne pouvez pas avoir deux modules avec le même code d'identification interne dont le premier est marqué comme facultatif et le second comme obligatoire.
Gardez à l'esprit les conséquences et incidences induites par le fait de marquer les modules d'E/S comme facultatifs dans l'application, à la fois lorsque ces modules sont physiquement absents et présents alors que la machine fonctionne ou que le processus est exécuté. Veillez à en tenir compte dans votre analyse des risques.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Pour ajouter un module et le marquer comme facultatif dans la configuration :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Ajoutez le module d’extension à votre contrôleur ou à votre coupleur de bus. |
2 |
Dans l'arborescence , double-cliquez sur le module d'extension. |
3 |
Sélectionnez l'onglet . |
4 |
Sur la ligne , sélectionnez dans la colonne . |
Les contrôleurs et coupleurs de bus identifient les modules d'extension au moyen d'un code d'identification interne. Ce code d'identification n'est pas spécifique à chaque référence, il identifie la structure logique du module d'extension. Par conséquent, plusieurs références peuvent utiliser le même code d'identification.
Deux modules partageant le même code d'identification et déclarés comme facultatifs doivent être séparés par au moins un module obligatoire.
Le tableau suivant présente les codes d'identification internes des modules d'extension :
Modules utilisant le même code d'identification interne |
Code d'identification |
---|---|
TM2DDI16DT, TM2DDI16DK |
0 |
TM2DRA16RT, TM2DDO16UK, TM2DDO16TK |
1 |
TM2DDI8DT, TM2DAI8DT |
4 |
TM2DRA8RT, TM2DDO8UT, TM2DDO8TT |
5 |
TM2DDO32TK, TM2DDO32UK |
3 |
TM2DMM24DRF, TM2DDI32DK |
2 |
TM2DMM8DRT |
6 |
TM2ALM3LT, TM2AMI2HT, TM2AMI2LT, TM2AMI4LT, TM2AMI8HT, TM2AMM3HT, TM2AMM6HT, TM2AMO1HT, TM2ARI8HT, TM2ARI8LRJ, TM2ARI8LT, TM2AVO2HT |
96 |
TM3DI16K, TM3DI16, TM3DI16G |
128 |
TM3DI8, TM3DI8G, TM3DI8A |
132 |
TM3DQ16R, TM3DQ16RG, TM3DQ16T, TM3DQ16TG, TM3DQ16TK, TM3DQ16U, TM3DQ16UG, TM3DQ16UK |
129 |
TM3DQ32TK, TM3DQ32UK |
131 |
TM3DQ8R, TM3DQ8RG, TM3DQ8T, TM3DQ8TG, TM3DQ8U, TM3DQ8UG |
133 |
TM3DM8R, TM3DM8RG |
134 |
TM3DM16R |
141 |
TM3DM24R, TM3DM24RG |
135 |
TM3DM32R |
143 |
TM3SAK6R, TM3SAK6RG |
144 |
TM3SAF5R, TM3SAF5RG |
145 |
TM3SAC5R, TM3SAC5RG |
146 |
TM3SAFL5R, TM3SAFL5RG |
147 |
TM3AI2H, TM3AI2HG |
192 |
TM3AI4, TM3AI4G |
193 |
TM3AI8, TM3AI8G |
194 |
TM3AQ2, TM3AQ2G |
195 |
TM3AQ4, TM3AQ4G |
196 |
TM3AM6, TM3AM6G |
197 |
TM3TM3, TM3TM3G |
198 |
TM3TI4, TM3TI4G |
199 |
TM3TI4D, TM3TI4DG |
203 |
TM3TI8T, TM3TI8TG |
200 |
TM3DI32K |
130 |
TM3XTYS4 |
136 |