En mode en ligne, l'onglet
du coupleur de bus fournit des informations de surveillance et de diagnostic sur le coupleur et les modules connectés.Le contrôleur M221 établit le diagnostic de la communication via des objets système et des objets d'état du scrutateur d'E/S. Pour plus d'informations sur le diagnostic de la communication entre le coupleur de bus TM3 et le contrôleur, reportez-vous au guide de programmation de votre contrôleur.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence , double-cliquez sur le nœud du coupleur de bus. |
2 |
Sélectionnez l'onglet : |
Le graphique suivant présente les voyants du Coupleur de bus de ligne série TM3 Modbus :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
PWR |
Vert |
Allumé |
Le module est alimenté. |
Eteint |
Le module n'est pas alimenté. Tous les voyants LED sont éteints. |
||
COM |
Vert |
Clignotant |
Envoi et réception de données en cours. |
Eteint |
Aucun échange de données. |
||
Rouge |
Clignotant |
L'équipement reçoit une trame de données incorrecte. |
|
ERR |
Rouge |
Clignotant |
L'équipement a détecté une erreur qui est récupérable dans la plupart des cas. Par exemple :
|
Eteint |
Aucune erreur détectée. |
||
I/O |
Vert |
Clignotant |
L'équipement a reçu et appliqué la configuration des modules d'extension. |
Fixe |
L'équipement est en cours de communication avec les modules d'extension. |
||
Vert Rouge |
Clignotant Fixe |
La configuration physique n'est pas cohérente avec la configuration logicielle. Aucun échange de données (état et E/S) ne se produit. |
|
Vert Rouge |
Fixe Fixe |
La configuration physique n'est pas cohérente avec la configuration logicielle. Les données d'E/S ne sont pas appliquées. |
|
Vert Rouge |
Fixe Clignotant |
Au moins un module d'extension TM2 ou TM3 n'a pas répondu au coupleur de bus lors de 10 cycles consécutifs. |
|
Eteint |
Pas de configuration. L'équipement ne communique pas avec les modules d'extension. |
Le tableau suivant fournit des informations détaillées concernant l'état du coupleur de bus, l'état des modules d'extension et les statistiques de communication :
Registre |
Fonction |
Bit |
Description |
---|---|---|---|
900 |
Etat du bus |
0…8 |
Réservé |
9 |
Erreur de communication ou erreur externe |
||
10…12 |
Réservé |
||
13 |
Modules d'extension manquants ou incorrectement configurés |
||
14…15 |
Réservé |
||
901 |
Erreur des extensions |
0 |
Erreur module 1 |
1 |
Erreur module 2 |
||
2 |
Erreur module 3 |
||
3 |
Erreur module 4 |
||
4 |
Erreur module 5 |
||
5 |
Erreur module 6 |
||
6 |
Erreur module 7 |
||
7 |
Erreur module 8 |
||
8 |
Erreur module 9 |
||
9 |
Erreur module 10 |
||
10 |
Erreur module 11 |
||
11 |
Erreur module 12 |
||
12 |
Erreur module 13 |
||
13 |
Erreur module 14 |
||
14…15 |
Réservé |
||
902 - 929 |
Réservé |
- |
Réservé |
930 |
Etat du bus TM2/TM3 |
0…1 module 1 |
Etat du module (2 bits par module) :
|
2…3 module 2 |
|||
4…5 module 3 |
|||
6…7 module 4 |
|||
8…9 module 5 |
|||
10…11 module 6 |
|||
12…13 module 7 |
|||
14…15 module 8 |
|||
931 |
Etat du bus TM2/TM3 |
0…1 module 9 |
Etat du module (2 bits par module) :
|
2…3 module 10 |
|||
4…5 module 11 |
|||
6…7 module 12 |
|||
8…9 module 13 |
|||
10…11 module 14 |
|||
12…13 |
Réservé |
||
14…15 |
Etat du bus :
|
||
932 |
Etat du système |
– |
|
933 |
Configuration du bus TM2/TM3 |
– |
|
Le tableau suivant fournit des informations sur les registres utilisés pour la gestion de communication :
Registre |
Fonction |
Description |
---|---|---|
990 |
Non utilisé |
– |
991 |
Nombre de message reçus |
Nombre de messages reçus |
992 |
Nombre de messages envoyés |
Nombre de messages envoyés |
993 |
Nombre de messages non valides |
Nombre de messages incorrects (erreur de format dans la requête, action ou CRC non valide) |