TM3TM3 / TM3TM3G

Les tableaux suivants décrivent les décalages d'adresse spécifiques et les entrées de type/portée pour la configuration de TM3TM3 / TM3TM3G :

Décalage d’adresse

Description

Accès

Valeur par défaut

Commentaires

1XY08

Diagnostics activés

L/E

1

0 = Désactiver

1 = Activer

1XY09

Voie entrée 0 - Type

L/E

0

Pour connaître les valeurs prises en charge en fonction de la sélection de type/plage, reportez-vous au tableau des types et portées.

1XY10

Voie entrée 0 - Portée

L/E

0

0 = Inutilisé

1 = Normal

2 = Celsius

3 = Fahrenheit

1XY11

Voie entrée 0 - Minimum

L/E

-32768

Pour connaître les valeurs prises en charge en fonction de la sélection de type/plage, reportez-vous au tableau des types et portées.

1XY12

Voie entrée 0 - Maximum

L/E

32767

Pour connaître les valeurs prises en charge en fonction de la sélection de type/plage, reportez-vous au tableau des types et portées.

1XY13

Voie entrée 0 - Filtre d'entrée

L/E

0

0 à 1000

Unité : x 10 ms

1XY14

Voie entrée 0 - Echantillonnage

L/E

0

0 = 100 ms/voie

1 = 10 ms/voie

1XY15

Voie entrée 1 - Type

L/E

0

Pour connaître les valeurs prises en charge en fonction de la sélection de type/plage, reportez-vous au tableau des types et portées.

1XY16

Voie entrée 1 - Portée

L/E

0

0 = Inutilisé

1 = Normal

2 = Celsius

3 = Fahrenheit

1XY17

Voie entrée 1 - Minimum

L/E

-32768

Pour connaître les valeurs prises en charge en fonction de la sélection de type/plage, reportez-vous au tableau des types et portées.

1XY18

Voie entrée 1 - Maximum

L/E

32767

Pour connaître les valeurs prises en charge en fonction de la sélection de type/plage, reportez-vous au tableau des types et portées.

1XY19

Voie entrée 1 - Filtre d'entrée

L/E

0

0 à 1000

Unité : x 10 ms

1XY20

Voie entrée 1 - Echantillonnage

L/E

0

0 = 100 ms/voie

1 = 10 ms/voie

1XY21

Voie sortie 0 - Type

L/E

0

0 = inutilisé

1 = 0 à 10 V

2 = -10 à +10 V

3 = 0 à 20 mA

4 = 4 à 20 mA

1XY22

Voie sortie 0 - Minimum

L/E

-32768

-32768 à 32766 (1)

1XY23

Voie sortie 0 - Maximum

L/E

32767

-32767 à 32767 (2)

1XY24

Voie sortie 0 - Valeur de repli

L/E

0

La valeur de repli doit être égale ou supérieure à la valeur minimum configurée, mais inférieure ou égale à la valeur maximum configurée.

(1) La valeur minimum doit être inférieure à la valeur maximum.

(2) La valeur maximum doit être supérieure à la valeur minimum.

Tableau des types et portées des entrées

Valeur de registre Modbus

Type d'entrée

Portée : 1 = Normal

Portée : 2 = Celsius (0,1 °C)

Portée : 3 = Fahrenheit (0,1 °F, sauf pour les thermocouples de type B et C)

Plage

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

0

INUTILISE

1

Tension 0 à 10 V

-32768 à 32767

2

Tension -10 à +10 V

3

Entrée de courant 0 à 20 mA

4

Entrée de courant 4 à 20 mA

7

Thermocouple K

-2000

13000

-3280

23720

8

Thermocouple J

-2000

10000

-3280

18320

9

Thermocouple R

0

17600

320

32000

10

Thermocouple S

0

17600

320

32000

11

Thermocouple B

0

18200

Non pris en charge(1).

12

Thermocouple E

-2000

8000

-3280

14720

13

Thermocouple T

-2000

4000

-3280

7520

14

Thermocouple N

-2000

13000

-3280

23720

15

Thermocouple C

0

23150

Non pris en charge(2).

16

RTD Pt100

-2000

8500

-3280

15620

17

RTD Pt1000

-2000

6000

-3280

11120

18

RTD Ni100

-600

1800

-760

3560

19

RTD Ni1000

-600

1800

-760

3560

(1) Pour le Type B en Fahrenheit, définir une portée normale avec minimum = 160 et maximum = 16540. L'unité de mesure pour cette configuration est 0,2 °F.

(2) Pour le Type C en Fahrenheit, définir une portée normale avec minimum = 160 et maximum = 20995. L'unité de mesure pour cette configuration est 0,2 °F.