Cette section décrit les caractéristiques électriques et les entrées/sorties des modules d'extension TM3DM32R.
Voir aussi Caractéristiques environnementales.
DANGER | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DM32R :
* 8,5 mm (0,33 po.) lorsque la bride est tirée.
Le tableau ci-après décrit les caractéristiques des entrées du module TM3DM32R :
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
16 entrées |
||
Nombre de groupes de voies |
2 lignes communes pour 16 voies |
||
Type d'entrée |
Type 1 (CEI/EN 61131-2) |
||
Type de logique |
Sink/Source |
||
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
||
Plage de tension d'entrée |
0 à 28,8 VCC |
||
Courant d'entrée nominal |
5 mA |
||
Impédance d'entrée |
4,7 kΩ |
||
Valeurs limites d'entrée |
Tension à l'état 1 |
> 15 VCC (15 à 28,8 VCC) |
|
Tension à l'état 0 |
< 5 VCC (0 à 5 VCC) |
||
Courant à l'état 1 |
> 2,5 mA |
||
Courant à l'état 0 |
< 1,5 mA |
||
Temps de mise sous tension |
4 ms |
||
Temps de mise hors tension |
4 ms |
||
Réduction de charge |
0 à 55 °C (32 à 131 °F) |
||
Isolement |
Entre entrée et logique interne |
500 VCA / 800 VCC |
|
Entre groupe d'entrées et groupe de sorties |
1500 VCA / 2500 VCC |
||
Entre groupes d'entrées |
500 VCA / 800 VCC |
||
Type de connexion |
Bornier à vis débrochable |
||
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
||
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
95 mA |
||
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
80 mA |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module TM3DM32R :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
16 |
|
Nombre de groupes de voies |
4 lignes communes pour 16 voies |
|
Type de sortie |
Relais |
|
Type de contact |
NO (normalement ouvert) |
|
Courant de sortie nominal |
2 A par sortie |
|
Courant de sortie maximum |
2 A par sortie 4 A par ligne commune |
|
Fréquence de sortie maximum |
Avec charge maximale |
0,1 Hz |
Sans charge |
5 Hz |
|
Temps de mise sous tension |
Maximum 10 ms |
|
Temps de mise hors tension |
Maximum 10 ms |
|
Réduction de charge |
0 à 55 °C (32 à 131 °F) |
|
Durée de vie mécanique |
20 millions d'opérations |
|
Durée de vie électrique sous charge résistive 2 A |
100 000 cycles de commutation à 45 °C (113 °F) |
|
Protection contre les courts-circuits |
Non |
|
Isolement |
Entre sortie et logique interne |
1500 VCA / 2500 VCC |
Entre groupe d'entrées et groupe de sorties |
1500 VCA / 2500 VCC |
|
Entre groupes de sorties |
1500 VCA / 2500 VCC |
|
Type de connexion |
Bornier à vis débrochable |
|
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
|
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
95 mA |
|
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
80 mA |
|
NOTE : Pour plus d'informations, consultez Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.
|
Utilisation de TM3DM32R :
X Température ambiante (°C / °F)
Y Tension d'entrée
Utilisation de TM3DM32R :
X Température ambiante (°C / °F)
Y Courant de charge de sortie (%)
Le tableau suivant décrit les limites d'alimentation électrique des modules d'extension TM3DM32R en fonction de la tension, du type de charge et du nombre d'opérations nécessaires.
Ces modules d'extension ne supportent pas les charges capacitives.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Limites d'alimentation |
||||
---|---|---|---|---|
Tension |
24 VCC |
120 VCA |
240 VCA |
Nombre d'opérations |
Puissance des charges résistives AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100 000 300 000 |
Puissance des charges inductives AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100 000 300 000 |
Puissance des charges inductives AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100 000 300 000 |
Puissance des charges résistives DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100 000 300 000 |
Puissance des charges inductives DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100 000 300 000 |