Description générale

Introduction

La gamme des modules d'extension d'E/S numériques TM3 regroupe :

  • Modules d'entrées

  • Modules de sorties

  • Modules d'E/S mixtes

Les modules d'extension d'E/S numériques TM3 sont équipés (selon la référence) de :

  • Borniers à vis débrochables

  • Borniers à ressort débrochables

  • Connecteurs HE10 (MIL 20)

Pour les modules avec connecteurs HE10 (MIL 20), il existe un groupe de produits appelé Telefast 2 qui permet le raccordement de ces modules à des capteurs et actionneurs.

Modules d'entrées numériques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'extension d'entrées numériques TM3, avec le type de voie, la tension nominale, le courant nominal et le type de bornier correspondants :

Référence

Voies

Type de voie

Tension

Intensité

Type de bornier / Pas

TM3DI8A

8

Entrées standard

120 VCA

7,5 mA

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

TM3DI8

8

Entrées standard

24 VCC

7 mA

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

TM3DI8G

8

Entrées standard

24 VCC

7 mA

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

TM3DI16

16

Entrées standard

24 VCC

7 mA

Borniers à vis débrochables / 3,81 mm

TM3DI16G

16

Entrées standard

24 VCC

7 mA

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

TM3DI16K

16

Entrées standard

24 VCC

5 mA

Connecteur HE10 (MIL 20)

TM3DI32K

32

Entrées standard

24 VCC

5 mA

Connecteur HE10 (MIL 20)

Modules de sorties numériques TM3

Le tableau suivant répertorie les modules d'extension de sorties numériques TM3, avec le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence

Voies

Type de voie

Tension

Intensité

Type de bornier / Pas

TM3DQ8R

8

Sorties relais

24 VCC/240 VCA

7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

TM3DQ8RG

8

Sorties relais

24 VCC/240 VCA

7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

TM3DQ8T

8

Sorties transistor normales (logique positive)

24 VCC

4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

TM3DQ8TG

8

Sorties transistor normales (logique positive)

24 VCC

4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

TM3DQ8U

8

Sorties transistor normales (logique négative)

24 VCC

4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

TM3DQ8UG

8

Sorties transistor normales (logique négative)

24 VCC

4 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

TM3DQ16R

16

Sorties relais

24 VCC/240 VCA

8 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

Borniers à vis débrochables / 3,81 mm

TM3DQ16RG

16

Sorties relais

24 VCC/240 VCA

8 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

TM3DQ16T

16

Sorties transistor normales (logique positive)

24 VCC

8 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie

Borniers à vis débrochables / 3,81 mm

TM3DQ16TG

16

Sorties transistor normales (logique positive)

24 VCC

8 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

TM3DQ16U

16

Sorties transistor normales (logique négative)

24 VCC

8 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie

Borniers à vis débrochables / 3,81 mm

TM3DQ16UG

16

Sorties transistor normales (logique négative)

24 VCC

8 A maximum par ligne commune / 0,5 A maximum par sortie

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

TM3DQ16TK

16

Sorties transistor normales (logique positive)

24 VCC

2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie

Connecteur HE10 (MIL 20)

TM3DQ16UK

16

Sorties transistor normales (logique négative)

24 VCC

2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie

Connecteur HE10 (MIL 20)

TM3DQ32TK

32

Sorties transistor normales (logique positive)

24 VCC

2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie

Connecteurs HE10 (MIL 20)

TM3DQ32UK

32

Sorties transistor normales (logique négative)

24 VCC

2 A maximum par ligne commune / 0,1 A maximum par sortie

Connecteurs HE10 (MIL 20)

Modules d'E/S mixtes numériques TM3

Le tableau ci-après répertorie les modules d'E/S mixtes TM3, avec le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence

Voies

Type de voie

Tension

Intensité

Type de bornier / Pas

TM3DM8R

4

Entrées normales

24 VCC

7 mA

Bornier à vis débrochable / 5,08 mm

4

Sorties relais

24 VCC / 240 VCA

7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

TM3DM8RG

4

Entrées normales

24 VCC

7 mA

Bornier à ressort débrochable / 5,08 mm

4

Sorties relais

24 VCC / 240 VCA

7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

TM3DM16R (1)

8

Entrées normales

24 VCC

5 mA

Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

8

Sorties relais

24 VCC / 240 VCA

4 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

TM3DM24R

16

Entrées normales

24 VCC

7 mA

Borniers à vis débrochables / 3,81 mm

8

Sorties relais

24 VCC / 240 VCA

7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

TM3DM24RG

16

Entrées normales

24 VCC

7 mA

Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm

8

Sorties relais

24 VCC / 240 VCA

7 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

TM3DM32R (1)

16

Entrées normales

24 VCC

5 mA

Bornier à vis débrochable / 3,81 mm

16

Sorties relais

24 VCC / 240 VCA

4 A maximum par ligne commune / 2 A maximum par sortie

(1) Ce module d'extension n'est pas disponible dans tous les pays.