Schéma de câblage du TM3DI32K

Introduction

Ce module d'extension comporte un connecteur HE10 (MIL 20) pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schéma de câblage avec câbles à fils libres

La figure suivante présente le raccordement entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :

Les bornes COM0 sont connectées en interne

Les bornes COM1 sont connectées en interne

Les bornes COM0 et COM1 ne sont pas connectées en interne.

A Câblage en logique positive (Sink)

B Câblage en logique négative (Source)

Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez Caractéristiques d'alimentation CC.

Pour plus d'informations sur les couleurs des câbles TWDFCW••K, consultez Description des câbles TWDFCW••K.