Cette section décrit les caractéristiques électriques et des sorties du module d'extension TM3DQ32TK.
Voir aussi Caractéristiques environnementales.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DQ32TK :
* 8,5 mm (0,33 po.) lorsque la bride est tirée.
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module TM3DQ32TK :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
32 |
|
Nombre de groupes de voies |
2 groupes de 16 voies, 1 ligne commune chacune sur 2 broches |
|
Type de sortie |
Transistor |
|
Type de logique |
Source |
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC |
|
Plage de tension de sortie |
19,2 à 28,8 VCC |
|
Courant de sortie nominal |
0,1 A |
|
Courant total de sortie par groupe |
2 A |
|
Chute de tension |
0,4 VCC maximum |
|
Courant de fuite lors de la mise hors tension |
0,1 mA maximum |
|
Puissance maximale de la lampe à filament |
2,4 W |
|
Charge inductive |
L/R = 10 ms |
|
Réduction de charge |
-10 à 55 °C (14 à 131 °F) |
Pas de réduction de charge |
Temps de mise sous tension |
450 µs |
|
Temps de mise hors tension |
450 µs |
|
Protection contre les courts-circuits |
Oui |
|
Courant de crête de sortie de court-circuit |
1 A généralement |
|
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Oui, temps selon la température du composant |
|
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
|
Tension de limite |
Généralement 50 VCC |
|
Fréquence de commutation |
Sous charge résistive |
100 Hz maximum |
Isolement |
Entre la sortie et la logique interne |
500 VCA |
Type de connexion |
Connecteurs HE10 (MIL 20) |
|
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
|
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
27 mA (toutes les sorties actives) 5 mA (toutes les sorties inactives) |
|
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
31 mA (toutes les sorties actives) 0 mA (toutes les sorties inactives) |
|
NOTE : Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.
|