Ces modules d'extension comportent deux connecteurs HE10 (MIL 20) pour la connexion des sorties et de l'alimentation.
Les sous-bases Telefast ne sont pas compatibles avec ce module.
La figure suivante présente les raccordements entre les sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :
* Fusible de type T
** Fusible de type F
(1) Les bornes V0+ sont connectées en interne.
Les bornes V0- sont connectées en interne.
Les bornes V1+ sont connectées en interne.
Les bornes V1- sont connectées en interne.
Les bornes V0+ et V1+ ne sont pas connectées en interne.
Les bornes V0- et V1- ne sont pas connectées en interne.
Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez Caractéristiques d'alimentation CC.