Accessoires

Présentation

Cette section décrit les accessoires et les câbles.

Accessoires

Référence

Description

Utilisation

Quantité

NSYTRAAB35

Supports d'extrémité

Permet de fixer le Logic Controller ou le module récepteur et leurs modules d'extension sur un rail oméga (DIN).

1

TMAM2

Kit de montage

Montage du contrôleur et les modules d'E/S directement sur un panneau plat vertical.

TM200RSRCEMC

Bride de fixation du blindage

Montage et raccordement de la terre au blindage de câble.

Jeu de 25

Pour les rails oméga (DIN), voir Rail oméga (DIN).

Câbles

Référence

Description

Utilisation

Longueur

LU9R••

Câbles de raccordement équipés d'un connecteur RJ45 à chaque extrémité.

Permet de connecter un module TM3XTYS4 au système TeSys.

0,3, 1 ou 3 m

(0,98, 3,28 ou 9,84 pi.)