Schéma de câblage du TM3XTYS4

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Connecteur RJ45 de voie d'E/S

Le module TM3XTYS4 est équipé d'un connecteur RJ45 à 4 voies :

Affectation des broches

Le graphique et le tableau suivants représentent le brochage du connecteur RJ45 de voie :

N° de broche

Désignation

Signal

Description

1

Sortie 1

Commande de direction 1

Régit la commande directe (en avant) du moteur.

2

Sortie 2

Commande de direction 2

Régit la commande inverse (en arrière) du moteur.

3

0 V

4

Entrée 1

Prêt

Active si le sélecteur de TeSys est en position ON.

5

Entrée 2

Exécution

Entrée active si les contacts d'alimentation de TeSys sont fermés.

6

N.C.

Réservé. Ne pas connecter.

7

Entrée 3

Déclenchement

Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP (uniquement pour TeSys U).

8

Ligne commune des entrées 24 VCC

Ligne commune pour les capteurs

Alimentation des entrées 1, 2 et 3 (broches 4, 5 et 7).

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
 ATTENTION
ÉQUIPEMENT INCOMPATIBLE
N'utilisez le connecteur RJ45 que pour relier des équipements compatibles avec le système de connexion TeSys RJ45.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Schéma de câblage de l'alimentation CC

Voir Caractéristiques de l'alimentation CC.