La gamme de modules d'extension d'E/S experts TM3 regroupe les modules suivants :
Modules TeSys
Modules de comptage rapide (HSC)
Les modules TeSys sont utilisés pour gérer les démarreurs dans les architectures de système TeSys.
Les modules de comptage rapide sont utilisés pour les fonctions de comptage et la détection de position. Les événements sont pris en charge uniquement par les modules TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G.
Le tableau ci-après répertorie les TM3 modules d'extension experts avec le type de bornier correspondant :
Référence |
Description |
Type de bornier / Pas |
---|---|---|
modules TeSys |
4 connecteurs RJ-45 avant 1 connecteur d'alimentation débrochable / 5,08 mm |
|
Module HSC (comptage rapide) avec événements |
Borniers à vis débrochables / 3,81 mm |
|
Module HSC (comptage rapide) avec événements |
Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm |
|
Module HSC (comptage rapide) |
Borniers à vis débrochables / 3,81 mm |
|
Module HSC (comptage rapide) |
Borniers à ressort débrochables / 3,81 mm |