Le TM3XFHSC202 (bornier à vis) et le TM3XFHSC202G (bornier à ressort) sont des modules de comptage avec gestion d'événements qui sont utilisés pour les fonctions de comptage et la détection de position.
Caractéristiques |
Valeur |
---|---|
Tension d'alimentation nominale |
24 VCC |
Limite de tension |
20,4 à 28,8 VCC |
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
Généralement 65 mA à 25 °C (77 °F), maximum 110 mA |
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
Généralement 30 mA à 25 °C (77 °F), maximum 50 mA |
Isolement entre entrée et logique interne |
550 VCA pendant 1 min |
Isolement entre sortie et logique interne |
|
Type de connexion |
TM3XFHSC202 : bornier à vis débrochable TM3XFHSC202G : bornier à ressort débrochable |
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
Poids |
120 g sans bornier 150 g avec bornier |
Pour plus d'informations sur la compatibilité de ces modules, consultez EcoStruxure Machine Expert - Compatibilité et migration - Guide utilisateur.
Le bus TM3 prend en charge jusqu'à sept modules dans la configuration locale et jusqu'à sept modules dans une configuration distante.
Les modules TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G prennent en charge les événements s'ils sont raccordés directement à un contrôleur M262 ou à un autre TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G.
Autrement dit, vous pouvez configurer les événements sur le module si ce dernier est le premier TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G connecté au contrôleur M262 ou le deuxième TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G connecté au contrôleur M262 si le premier module est également un TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G.
Le tableau ci-dessous présente les voyants d'état du module :
RUN (Vert) |
ERR (Rouge) |
Description |
---|---|---|
Eteint |
Eteint |
Module non configuré |
Désactivé |
Allumé |
Le module a détecté une erreur système |
Clignotement rapide |
Eteint |
Le firmware du module est en cours de mise à jour |
Opérationnel |
||
Allumé |
Eteint |
Le module est configuré et opérationnel |
1 éclair par seconde |
Contrôleur en marche - Alimentation des sorties 24 VCC désactivée |
|
2 éclairs par seconde |
Contrôleur en marche - Court-circuit sur une sortie |
|
3 éclairs par seconde |
Contrôleur en marche - Débordement d'événements |
|
Clignotement normal |
1 éclair par seconde |
Contrôleur arrêté - Alimentation des sorties 24 VCC désactivée |
2 éclairs par seconde |
Contrôleur arrêté - Court-circuit sur une sortie |
|
3 éclairs par seconde |
Contrôleur arrêté - Débordement d'événements |
Le tableau ci-après décrit les voyants d'état des entrées/sorties :
Type |
Diode |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|---|
Entrée |
0-9 |
Vert |
Allumé |
La voie d'entrée est activée. |
Eteint |
La voie d'entrée est désactivée. |
|||
Sortie |
0-7 |
Vert |
Allumé |
La voie de sortie est activée. |
Eteint |
La voie de sortie est désactivée. |