Principe de capture avec un compteur de type Principal

Présentation

La fonction de capture enregistre la valeur de comptage lors de la détection d'un signal d'entrée externe.

Cette fonction est disponible pour le compteur de type Principal dans les modes suivants :

Pour utiliser cette fonction :

  • Configurez l'entrée de capture facultative CAP.

  • Utilisez le paramètre CapturedValue du bloc fonction HSCMain_TM3 pour récupérer la valeur capturée dans votre application.

Principe d'une capture

Ce graphique représente le fonctionnement de la capture en mode Boucle modulo :

Etape

Action

1

Lorsque EN_Cap = 0, la fonction n'est pas opérationnelle.

2

Lorsque EN_Cap a pour valeur 1, le front sur CAP capture la valeur de comptage, la place dans le registre de capture et déclenche le front montant de Cap_Flag.

3

Obtention de la valeur stockée via le paramètre CapturedValue du bloc fonction HSCMain_TM3.

4

Lorsque Cap_Flag a pour valeur 1, tout nouveau front sur l'entrée physique CAP est ignoré.

5

Le front montant de l'entrée du bloc fonction HSCMain_TM3 ACK_Cap déclenche le front descendant de la sortie Cap_Flag.

Une nouvelle capture est autorisée.