Fonction Présélection

Présentation générale

La fonction de préréglage permet de définir/réinitialiser le fonctionnement du compteur.

La fonction de préréglage autorise la fonction de comptage, la synchronisation et le démarrage dans les modes de comptage suivants :

  • Compteur Mono-utilisation : prédéfinir et démarrer le compteur.

  • Compteur Large libre : pour prédéfinir et démarrer le compteur.

  • Compteur Boucle modulo : réinitialiser et démarrer le compteur.

  • Comptage d'événements : redémarrer la base de temps interne au début.

NOTE : La condition Sync d'un compteur HSC de type Simple correspond à l'entrée Sync du bloc fonction.

Description

Cette fonction permet de synchroniser le compteur en fonction de l'état et de la configuration de l'entrée physique SYNC facultative et des entrées F_Preset et EN_Preset du bloc fonction.

Ce schéma représente les conditions de synchronisation du compteur HSC :

Entrée EN_Preset du bloc fonction HSC

Entrée F_Preset du bloc fonction HSC

Entrée physique SYNC

La sortie Preset_Flag du bloc fonction est définie sur 1 lorsque la condition Sync est atteinte.

L'un des événements suivants déclenche la capture de la condition Sync :

  • Front montant de l'entrée F_Preset

  • Front montant, front descendant ou fronts montants et descendants de l'entrée physique SYNC (si l'entrée SYNC est configurée et que l'entrée EN_Preset a la valeur TRUE).

Configuration

Pour configurer une fonction de préréglage, procédez comme suit :

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur MonContrôleur > IO_Bus > Module_x > Compteurs.

2

Réglez la valeur du paramètre Fonction de comptage sur HSC principal monophasé ou HSC principal biphasé.

3

Sélectionnez la valeur du paramètre Entrées de contrôle > Entrée SYNC > Emplacement.

4

Sélectionnez la valeur du paramètre Entrées de contrôle > Entrée SYNC > Filtre.

5

Sélectionnez la valeur du paramètre Entrées de contrôle > Entrée SYNC > Condition de présélection pour spécifier le type de transition de l'entrée physique SYNC :

  • SYNC front montant. Front montant de l'entrée SYNC

  • SYNC front descendant. Front descendant de l'entrée SYNC

  • SYNC deux fronts. Deux fronts de l'entrée SYNC