La fonctionnalité de surveillance d'équipement externe (EDM) permet de s'assurer que les contacteurs externes contrôlés par les sorties du module de sécurité sont en mesure d'interrompre le circuit lié à la sécurité. Pour la mettre en œuvre, le retour des contacteurs externes doit être ajouté à la condition de démarrage du module de sécurité.
Le contacteur externe doit fournir un retour via un contact auxiliaire normalement fermé et guidé de force par son contact de sécurité normalement ouvert. La condition de démarrage n'est valide que lorsque le retour externe (normalement fermé) est fermé.
La fonction de surveillance d'équipement externe peut s'exécuter sur :
1 voie.
Le retour externe est fourni par la condition de démarrage.
2 voies pour la détection de court-circuit.
Le retour externe est communiqué à la condition de démarrage et à l'entrée S4.
La figure ci-après présente un exemple de fonctionnalité EDM à 1 voie avec le retour externe (K3 et K4) ajouté à la condition de démarrage et S41 directement connecté à S42 :
K3 Contacteur externe avec retour normalement fermé et contact de sécurité normalement ouvert
K4 Contacteur externe avec retour normalement fermé et contact de sécurité normalement ouvert
S2 Commutateur de démarrage
(1) Sorties liées à la sécurité
La figure suivante présente un exemple de fonctionnalité EDM à 2 voies avec un retour externe ajouté à la condition de démarrage (K3) et l'autre retour (K4) connecté à S41 et S42 :
K3 Contacteur externe avec retour normalement fermé et contact de sécurité normalement ouvert
K4 Contacteur externe avec retour normalement fermé et contact de sécurité normalement ouvert
S2 Commutateur de démarrage
(1) Sorties liées à la sécurité