Présentation des contrôleurs TM3SAK6R / TM3SAK6RG

Présentation

Les principales caractéristiques des modules TM3SAK6R (vis) et TM3SAK6RG (ressort) sont les suivantes :

o2 voies

o24 VCC

oBornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Ce tableau décrit les caractéristiques principales du module TM3SAK6R• :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies d'entrée de sécurité

2

Mode de démarrage

Démarrage surveillé / non surveillé

Tension d'alimentation

24 VCC -15 à +20 %

Nombre de sorties

3 sorties relais en parallèle, catégorie d'arrêt 0

Tension de sortie nominale

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par chemin de sortie

Type de connexion

TM3SAK6R

Bornier à vis débrochable

TM3SAK6RG

Bornier à ressort débrochable

Poids

190 g (6.70 oz)

Applications associées

Le tableau ci-dessous définit le type et l'exemple d'applications pouvant être associées au module TM3SAK6R• :

Type d'application

Exemple d'application

Application 1 voie

oSurveillance de circuits d'arrêt d'urgence 1 voie

oSurveillance de détecteurs de limite 1 voie sur protections

Application à 2 voies sans détection de court-circuit

oSurveillance de circuits d'arrêt d'urgence à 2 voies sans détection de court-circuit

oSurveillance de détecteurs de limite à 2 voies sur protections sans détection de court-circuit

oSurveillance des dispositifs de commutation de signaux de sortie des barrières immatérielles de sécurité (type 4 selon IEC/EN 61496-1) avec transistors 2 * PNP

oSurveillance de la sortie des capteurs à transistors 2 * PNP (détecteurs de proximité)

Application à 2 voies avec détection de court-circuit

oSurveillance de circuits d'arrêt d'urgence à 2 voies avec détection de court-circuit

oSurveillance de détecteurs de limite à 2 voies sur protections sans détection de court-circuit

oSurveillance des dispositifs de commutation de signaux de sortie des barrières immatérielles de sécurité (type 4 selon IEC/EN 61496-1) avec transistors 1 PNP + 1 NPN

oSurveillance de la sortie des capteurs à transistors 1 PNP + 1 NPN (détecteurs de proximité)

Application de tapis de sécurité (source de courant)

oSurveillance des tapis de sécurité ou des rails sensibles à la pression, générant des courts-circuits

Surveillance du temps de synchronisation

Le temps de synchronisation entre l'activation des entrées S21-S22 et S31-S32 peut être surveillé dans un laps de 2 ou 4 secondes.

Pour plus d'informations, consultez le Guide de programmation des modules d'extension TM3 de votre plate-forme logicielle.

Voyants (LED) d'état

Cette figure montre les voyants d'état :

G-SE-0032742.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants (LED) d'état du module TM3SAK6R• :

Voyant

Couleur

État

Description

Bus

Vert

Clignotant

Le module reçoit l'alimentation 5 VCC du Bus TM3 et le Bus TM3 fonctionne.

OK

Vert

Allumé

Le courant +24 VCC délivré au module est compris dans la plage de tolérance de tension.

Clignotant

Timeout du Bus TM3 : l'opération de sécurité fonctionnelle est maintenue.

Err

Rouge

Allumé

Le courant +24 VCC délivré au module est hors de la plage de tolérance de tension.

Clignotant

Timeout du Bus TM3 : la sortie de sécurité est désactivée (éteinte).

Ch1

Vert

Allumé

Selon l'application. Voir le tableau ci-dessous.

Clignotant

Erreur détectée par la surveillance du temps de synchronisation : entrée S21-S22 fermée trop tard après l'entrée S31-S32.

Ch2

Vert

Allumé

Selon l'application. Voir le tableau ci-dessous.

Clignotant

Erreur détectée par la surveillance du temps de synchronisation : entrée S31-S32 fermée trop tard après l'entrée S21-S22. Voir la section Remarque ci–dessous.

Start

Vert

Allumé

Condition de démarrage valide : entrées S11-S12, S21-S22, S31-S32 et S41-S42 (EDM 2) fermées/alimentées, et entrée S34 ou S39 connectée à S33. Voir la section Remarque ci–dessous.

K1

Vert

Allumé

Relais K1 sous tension (fermé)

Clignotant

En attente de la condition de démarrage

K2

Vert

Allumé

Relais K2 sous tension (fermé)

Clignotant

En attente de la condition de démarrage

Le tableau suivant fournit des informations sur l'état de Ch1 et de Ch2 :

Cas d'utilisation

Voie

Condition

Application à 1 voie (cat.  1)

Ch1

Entrée S11-S12 fermée et entrée S31-S32 fermée avec un pontage.

Ch2

Entrée S21-S22 fermée avec un pontage.

Application à 2 voies (cat.  3 - sans surveillance de court-circuit)

Ch1

Entrées S11-S12 et S31-S32 fermées.

Ch2

Entrée S21-S22 fermée avec un pontage.

Application à 2 voies (cat.  4)

Ch1

Entrée S11-S12 fermée et entrée S31-S32 fermée avec un pontage.

Ch2

Entrée S21-S22 fermée.

Application à 2 voies (cat.  3 - si le capteur peut détecter un court-circuit, alors cat.  4)

Etat continu : PNP + PNP

Ch1

Entrées S12 et S32 alimentées par une connexion PNP 24 V.

Ch2

Entrée S21-S22 fermée avec un pontage.

Application à 2 voies (cat.  4)

Etat continu : PNP + NPN

Ch1

Entrée S11-S12 fermée avec un pontage et entrée S32 alimentée par une connexion PNP 24 V.

Ch2

Entrée S22 raccordée à une connexion NPN 0 V externe.

Application de tapis de sécurité

Ch1

Entrée S11-S12 fermée par pontage, avec tapis de sécurité connecté à l'entrée S31-S32.

Ch2

Tapis de sécurité connecté à l'entrée S21-S22.

NOTE : Pendant l'attente du démarrage, Ch2 ne fournit aucune indication si S41-S42 (EDM 2) est ouvert (par retour de l'équipement externe (Contact normalement fermé)).