Référence |
Description |
Utilisation |
Quantité |
---|---|---|---|
TMAT2PSET |
Ensemble de 5 borniers à vis débrochables |
Connecte l'alimentation 24 VCC. |
1 |
NSYTRAAB35 |
Supports d'extrémité |
Fixation du contrôleur ou du module récepteur et des modules d'extension associés sur un rail oméga (DIN). |
|
TMAM2 |
Kit de montage |
Montage du contrôleur et les modules d'E/S directement sur un panneau plat vertical. |
|
TM200RSRCEMC |
Bride de fixation du blindage |
Montage et raccordement de la terre au blindage de câble. |
Jeu de 25 |
Pour les rails oméga (DIN), voir Rail oméga (DIN).
Référence |
Description |
Détails |
Longueur |
---|---|---|---|
ACTPC6FULS••WE |
Câble RJ45 avec connecteurs Actassi CL-MNC |
Connexion de l'émetteur au récepteur. |
0,5, 1, 2, 3 ou 5 m (1,64, 3,28, 6,56, 9,84 ou 16,40 pi.) |
Fourni avec le module TM3XTRA1 |
Câble de terre fonctionnelle |
Raccordement direct de la terre fonctionnelle (FE) à l'embase conductrice. |
0,12 m (0,39 pi.) |