Module récepteur TM3XREC1 :
Un connecteur RJ45 pour la communication
Bornier d'alimentation 24 VCC débrochable
Caractéristiques |
Valeur |
|
---|---|---|
Fonction |
Avec l'émetteur, forme l'extension d'E/S distantes. |
|
Type de connecteur |
RJ45 |
|
Type de communication |
RS485 |
|
Dissipation de puissance |
1 W maximum |
|
Module récepteur |
Consommation de courant sur l'alimentation 24 VCC pour le module récepteur |
40 mA |
Consommation de courant sur l'alimentation 24 VCC du bus interne |
1 A maximum (avec le nombre maximal de modules d'extension TM3). |
|
Alimentation disponible pour les modules d'entrées et de sorties connectés |
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
560 mA maximum |
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
560 mA maximum |
|
Type et longueur de câble |
Pour plus d'informations, consultez Accessoires. |
|
Poids |
75 g (2,64 oz) |
L'illustration suivante montre les voyants d'état :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
Diode |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
Alimentation (PWR) |
Vert |
Allumé |
L'alimentation du bus TM3 est disponible. |
Eteint |
L'alimentation du bus TM3 n'est pas indisponible. |
||
Liaison (LNK) |
Vert |
Allumé |
Un signal de liaison/données est détecté en provenance du récepteur. |
Eteint |
Aucun signal de liaison/données n'est détecté en provenance du récepteur. |