Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SAI2L :
Caractéristiques principales |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
2 |
|
Type de signal |
Tension |
Intensité |
Plage d'entrée |
-10 à +10 VCC |
0 à 20 mA / 4 à 20 mA |
Résolution |
12 bits signe + |
12 bits |
La figure suivante montre la tranche avec un module TM5SAI2L :
Le tableau ci-dessous indique les références du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SAI2L :
Nombre |
Numéro du modèle |
Description |
Couleur |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 ou TM5ACBM15 |
Embase de bus
Embase de bus avec paramétrage de l'adresse |
Blanc
Blanc |
2 |
TM5ASAI2L |
Module électronique |
Blanc |
3 |
TM5ACTB06 ou TM5ACTB12 |
Bornier, 6 broches
Bornier, 12 broches |
Blanc
Blanc |
NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5
La figure ci-dessous montre les voyants d'état du TM5SAI2L :
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SAI2L :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Réarmement |
||
Clignotant |
Etat pré-opérationnel |
||
Allumé |
Fonctionnement normal |
||
e |
Rouge |
Eteint |
OK ou pas d'alimentation |
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |
||
Clignotement double |
Erreur détectée sur le système : oTemps de cycle dépassé oErreur détectée sur la synchronisation |
||
0-1 |
Vert |
Eteint |
Voie non configurée |
Clignotant |
Dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée |
||
Allumé |
Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est disponible |