TM5SAI2PH Présentation

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SAI2PH :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée

2

Type de mesure

Température

Résistance

Type de capteur d'entrée

PT100 ou PT1000

-

Plage d'entrée

-200 °C à 850 °C

0,1 Ω à 4500 Ω / 0,05 Ω à 2250 Ω

Résolution

16 bits

Informations de commande

La figure suivante montre la tranche avec un module TM5SAI2PH :

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous indique les références du bornier et de l'embase de bus associés au TM5SAI2PH :

Nombre

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

 

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

 

Blanc

2

TM5ASAI2PH

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB06

ou

TM5ACTB12

Bornier, 6 broches

 

Bornier, 12 broches

Blanc

 

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5

Voyants d’état

La figure suivante présente les voyants d'état du TM5SAI2PH :

G-SE-0002828.2.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SAI2PH :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

Clignotement simple

Erreur détectée pour une voie d'E/S, dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée

e+r

Rouge en continu/ Clignotement simple vert

Micrologiciel non valide

0-1

Vert

Eteint

Voie non configurée

Clignotant

Dépassement supérieur ou inférieur ou rupture de fil détecté

Allumé

Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, la valeur est disponible