Sortie analogique 2AO ±10 V / 0-20 mA

Présentation

Le module électronique analogique 2AO ±10 V / 0-20 mA est équipé de 2 sorties 12 bits.

Chaque voie peut convertir une intensité ou une tension. Il existe une broche de connexion au bornier pour chaque type de signal.

Il faut configurer le type de signal de sortie voulu :

o-10 à +10 V CC (par défaut)

o0 à 20 mA

Voyants d’état

La figure suivante présente les voyants du 2AO ±10 V / 0-20 mA :

G-SE-0007813.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous indique les voyants d'état du 2AO ±10 V / 0-20 mA :

Voyants

Couleur

État

Description

r

Vert

Éteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotement

Etat préopérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Éteint

OK ou aucune alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

0-1

Jaune

Eteint

Valeur = 0

Allumé

Valeur ≠ 0

Caractéristiques des sorties

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant donne les caractéristiques du module électronique 2AO ±10 V / 0-20 mA :

Caractéristique

Sortie de tension

Sortie d'intensité

Nombre de voies de sortie

2

Plage de sortie

-10 à +10 V CC

0 à 20 mA

Impédance de sortie

1 kΩ min.

-

Impédance de la charge

-

500 Ω max.

Durée de l'échantillon

200 µs pour toutes les sorties

Type de sortie

Différentiel

Temps de réponse pour modification de la sortie

1 ms Max.

Tolérance de sortie - écart maximal à 25 °C (77 °F)

< 0,15 % de la mesure

Tolérance de sortie - Dérive de température

0,02 % / °C de la mesure

Tolérance de sortie - non-linéarité

< 0,007 % de la pleine échelle (20 V)

< 0,007 % de la pleine échelle (20 mA)

Tolérance de sortie - écart maximal causé par une variation de la charge

< 0,02 % de 10 MΩ à 1 kΩ, résistif

< 0,5 % de 1 Ω à 500 Ω, résistif

Résolution numérique

12 bits + signe

12 bits

Valeur de résolution

4,882 mV

9,766 µA

Type de câble

Câble blindé requis

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1.

Protection des sorties

Protection contre les courts-circuits : limitation d’intensité de 40 mA

1 La tension d’isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 V CC connecté au module électronique. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système par rapport aux 500 VCA eff.

Schéma de câblage

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module 2AO ±10 V / 0-20 mA :

G-SE-0007820.1.gif-high.gif

 

1   Electronique interne

2   Segment d'alimentation des E/S 24 V CC intégré aux embases de bus

I   Courant

U   Tension

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication.

oReliez à la terre le blindage des câbles de toutes les E/S rapides et E/S analogiques et de tous les signaux de communication au même point1.

oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1 La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipoten­tielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Règles et recommandations de câblage du système TM5.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.