Description générale du TM5C24D18T

Présentation

La figure ci-dessous présente les modules électroniques du TM5C24D18T :

G-SE-0007788.1.gif-high.gif

 

 

Désignation

Référence

1

Module électronique d'entrée / 12 entrées numériques

12In

2

Module électronique de sortie / 6 sorties numériques

6Out

Caractéristiques générales

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module TM5C24D18T :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

           Source d'alimentation

24 V CC

Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 V CC

Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 V CC

140 mA

Courant maxi consommé par les charges sur le segment d'alimentation d'E/S 24 V CC

9 000 mA

Courant maxi pour l'alimentation des capteurs

Courant maxi pour l'alimentation des actionneurs

Consommation bus TM5 5 V CC

70 mA

Dissipation de puissance

3,71 W max.

Poids

240 g (8.46 oz)

Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel

45 268 dec

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.