Présentation du TM5SDO2S

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SDO2S :

Caractéristiques principales

Nombre de voies de sortie

2

Type de sortie

Triac

Type de signal

Source

Tension nominale de sortie

100 à 240 VCA

Courant de sortie

1 A maximum

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre le TM5SDO2S :

Le tableau ci-dessous indique le numéro des modèles de bornier et d'embase de bus associés au TM5SDO2S :

Numéro

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM12

Embase de bus

Noir

2

TM5SDO2S

Module électronique

Noir

3

TM5ACTB32

Bornier, 12 broches

Noir

NOTE : Pour plus d'informations, consultez Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

L'illustration ci-dessous présente les voyants du TM5SDO2S :

Le tableau ci-dessous présente les voyants de diagnostic du TM5SDO2S :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation externe

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation externe

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

Clignotement simple

Le signal de passage à zéro a disparu.1

e+r

Rouge en continu/

clignotement simple vert

Micrologiciel incorrect

0 - 1

Jaune

Eteint

Sortie correspondante désactivée

Allumé

Sortie correspondante activée

1 La détection du passage à zéro est activée au premier passage à zéro après la mise sous tension.