Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDO2T.
Voir également la section Caractéristiques environnementales.
DANGER | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDO2T :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
24 VCC Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC |
Plage d'alimentation |
20,4...28,8 VCC |
Consommation segment E/S 24 VCC |
14 mA |
Consommation bus TM5 5 VCC |
26 mA |
Dissipation de puissance |
0,57 W maximum |
Poids |
25 g (0,9 oz) |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
7062 dec |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module électronique TM5SDO2T :
Caractéristiques des sorties |
||
---|---|---|
Voies de sortie |
2 |
|
Type de câblage |
1, 2 ou 3 fils |
|
Courant de sortie |
0,5 A maximum par sortie |
|
Courant total de sortie |
1 A maximum |
|
Tension de sortie |
24 VCC |
|
Plage de tension de sortie |
20,4 à 28,8 VCC |
|
Chute de tension |
0,3 VCC maximum à un courant nominal de 0,5 A |
|
Courant de fuite lors de la mise hors tension |
5 µA |
|
Durée de mise sous tension |
300 µs maximum |
|
Durée de mise hors tension |
300 µs maximum |
|
Protection des sorties |
Contre les courts-circuits et les surcharges, protection thermique |
|
Courant de crête de sortie de court-circuit |
12 A maximum |
|
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Oui, 10 ms minimum en fonction de la température interne |
|
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
|
Tension de limite |
Typ. 50 VCC |
|
Fréquence de commutation |
Charge résistive |
500 Hz maximum |
Charge inductive |
Voir les caractéristiques des charges inductives de commutation. |
|
Isolement |
Entre l'entrée et le circuit interne |
Voir Remarque 1 |
Entre voies |
Pas d'isolement |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 VCA eff.
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de l'alimentation des actionneurs du module TM5SDO2T :
Alimentation |
|
---|---|
Tension |
Chute de tension du segment d'alimentation pour protection interne. |
Chute de tension pour protection interne à 500 mA |
2 VCC maximum |
Courant d'alimentation des actionneurs (pour tous les actionneurs connectés) |
500 mA |
Protection interne |
Surcharge et court-circuit |