Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDO2R.
Voir également la section Caractéristiques environnementales.
DANGER | |
---|---|
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDO2R :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
30 VCC/230 VCA Connectée à une alimentation CA ou CC externe |
Plage d'alimentation |
24 à 36 VCC 184 à 276 CA |
Consommation segment E/S 24 VCC |
0 mA (N.C.) |
Consommation bus TM5 5 VCC |
90 mA |
Dissipation de puissance |
2,45 W maximum |
Poids |
25 g (0,9 oz.) |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
8410 dec |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module électronique TM5SDO2R :
Caractéristiques des sorties |
||
---|---|---|
Voies de sortie |
2 |
|
Type de câblage |
2 contacts (F/O) |
|
Courant de sortie |
5 A maximum par sortie à 30 VCC 5 A maximum par sortie à 230 VCA |
|
Courant total de sortie |
10 A maximum à 30 VCC 10 A maximum à 230 VCA |
|
Tension de sortie |
30 VCC/230 VCA |
|
Plage de tension de sortie |
24 à 36 VCC 184 à 276 VCA |
|
Réduction de charge |
55 à 60 °C (131 à 140 °F) |
I = 3 A maximum par voie |
Durée de mise sous tension |
10 ms maximum |
|
Durée de mise hors tension |
10 ms maximum |
|
Circuit de protection |
Interne |
Aucun |
Externe DC AC |
Diode inverse, combinaison RC ou VDR Combinaison RC ou VDR |
|
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Oui, 10 ms minimum en fonction de la température interne |
|
Capacité de commutation |
Minimum |
10 mA à 5 VCC |
Maximum |
180 W / 1500 VA |
|
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
|
Isolement |
Entre voies et bus |
Voir Remarque 1 |
Entre voies |
Pas d'isolement |
|
Durabilité mécanique |
En général, 2 x 107 cycles au moins |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 VCA eff.
Si votre contrôleur ou module contient des sorties à relais, ces types de sortie peuvent supporter jusqu'à 240 V CA. Les dommages inductifs subis par ces types de sorties peuvent provoquer des contacts soudés et des pertes de contrôles. Chaque charge inductive doit inclure un dispositif de protection, comme un écrêteur, un circuit RC ou une diode à accumulation. Ces relais ne prennent pas en charge les charges capacitives.
AVERTISSEMENT | |
---|---|