Présentation du TM5SDO4R

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SDO4R :

Caractéristiques principales

Nombre de voies de sortie

4

Type de sortie

Relais

Tension d'entrée nominale

30 VCC/230 VCA

Courant de sortie

5 A maximum

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre le TM5SDO4R :

Le tableau ci-dessous indique le numéro des modèles de bornier et d'embase de bus associés au TM5SDO4R :

Numéro

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM12

Embase de bus

Noir

2

TM5SDO4R

Module électronique

Noir

3

TM5ACTB32

Bornier, 12 broches

Noir

NOTE : Pour plus d'informations, consultez Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

L'illustration ci-dessous présente les voyants du TM5SDO4R :

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SDO4R :

Voyants

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou aucune alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

e+r

Rouge en continu/

clignotement simple vert

Micrologiciel incorrect

0 - 3

Jaune

Eteint

Sortie correspondante désactivée

Allumé

Sortie correspondante activée