Caractéristiques du module TM5SDO4R

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDO4R.

Voir également la section Caractéristiques environnementales.

 DANGER
RISQUE D'INCENDIE
  • Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.
  • Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F).
  • Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDO4R :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

Source d'alimentation

30 VCC/230 VCA

Connectée à une alimentation CA ou CC externe

Plage d'alimentation

24 VCC ... 36 VCC

184 VCA ... 276 VCA

Consommation segment E/S 24 VCC

0 mA (N.C.)

Consommation bus TM5 5 VCC

160 mA

Dissipation de puissance

2,30 W maximum

Poids

30 g (1,1 oz)

Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel

42756 dec

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module électronique TM5SDO4R :

Caractéristiques des sorties

Voies de sortie

4

Type de câblage

4 contacts (F/O)

Courant de sortie

5 A maximum par sortie à 30 VCC

5 A maximum par sortie à 230 VCA

Courant total de sortie

10 A maximum à 30 VCC

10 A maximum à 230 VCA

Tension de sortie 

30 VCC/230 VCA

Plage de tension de sortie

24 VCC ... 36 VCC

184 VCA ... 276 VCA

Durée de mise sous tension

10 ms maximum

Durée de mise hors tension

10 ms maximum

Circuit de protection

Interne

Aucun

Externe

DC

AC

Diode inverse, combinaison RC ou VDR

Combinaison RC ou VDR

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, 10 ms minimum en fonction de la température interne

Capacité de commutation

Minimum

10 mA à 5 VCC

Maximum

150 W / 1250 VA

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Isolement

Entre voies et bus

Voir remarque 1

Entre les sorties

Pas d'isolement

Durabilité mécanique

En général, 2 x 107 cycles au moins

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 VCA eff.

Si votre contrôleur ou module contient des sorties à relais, ces types de sortie peuvent supporter jusqu'à 240 V CA. Les dommages inductifs subis par ces types de sorties peuvent provoquer des contacts soudés et des pertes de contrôles. Chaque charge inductive doit inclure un dispositif de protection, comme un écrêteur, un circuit RC ou une diode à accumulation. Ces relais ne prennent pas en charge les charges capacitives.

 AVERTISSEMENT
SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES
  • Protégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe.
  • Ne connectez pas de sorties de relais à des charges capacitives.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Durabilité électrique

Les courbes ci-après indiquent l'espérance de vie des contacts de relais du module électronique TM5SDO2R.

1 Procédures de commutation (x104)

2 Courant de commutation en A