Caractéristiques du module TM5SDI16D

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDI16D. Voir également la section Caractéristiques environnementales.

 DANGER
RISQUE D'INCENDIE
  • Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.
  • Pour le câblage des sorties relais (2 A), utilisez des conducteurs d'au moins 0,5 mm2 (AWG 20) ayant une température nominale d'au moins 80 °C (176 °F).
  • Pour les conducteurs communs du câblage des sorties relais (7 A), ou le câblage de sorties relais au-dessus de 2 A, utilisez des conducteurs d'au moins 1,0 mm2 (AWG 16) avec une température nominale égale ou supérieure à 80 °C (176 °F).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDI16D :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

Source d'alimentation

24 VCC

Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC

Plage d'alimentation

20,4...28,8 VCC

Consommation segment E/S 24 VCC

61 mA (toutes entrées activées)

Consommation bus TM5 5 VCC

36 mA

Dissipation de puissance

1,65 W maximum

Poids

21 g (0,7 oz)

Code d'identification

56838 dec

Caractéristiques des entrées

Ce tableau décrit les caractéristiques des entrées du module électronique TM5SDI16D :

Caractéristiques des entrées

Nombre de voies d'entrée

16

Type de câblage

1 fil

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Plage de tension d'entrée

20,4 à 28,8 VCC

Réduction de charge

Reportez-vous à la section Réduction de charge.

Courant d'entrée nominal à 24 VCC

2,68 mA

Impédance d'entrée

8,9 kΩ

Etat Désactivé

5 VCC maximum

Etat Activé

15 VCC minimum

Filtre d'entrée

Matériel

≤ 100 µs

Logiciels

1 ms par défaut, configurable entre 0 et 25 ms par pas de 0,2 ms

Isolement

Entre l'entrée et le circuit interne

Voir Remarque 1

Entre voies

Pas d'isolement

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 VCA eff.

Réduction de charge du TM5SDI16D

L'illustration ci-dessous montre la réduction de charge du facteur de simultanéité à des tensions d'entrée de 24 VCC et 28,8 VCC dans une installation verticale :

% Facteur de simultanéité

°C Température ambiante

L'illustration ci-dessous montre la réduction de charge du facteur de simultanéité à des tensions d'entrée de 24 VCC et 28,8 VCC dans une installation horizontale :

% Facteur de simultanéité

°C Température ambiante