Présentation du TM5SDO16T

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SDO16T :

Caractéristiques principales

Nombre de voies de sortie

16

Type de sortie

Transistor

Type de signal

Source

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Courant de sortie

0,5 A maximum

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre le TM5SDO16T :

Le tableau ci-dessous indique le numéro des modèles de bornier et d'embase de bus associés au TM5SDO16T :

Numéro

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

Embase de bus

Blanc

Blanc

2

TM5SDO16T

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB16

Bornier, 16 broches

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, consultez Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

L'illustration ci-dessous présente les voyants du TM5SDO16T :

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SDO16T :

Voyants

Couleur

Etat

Description

s

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

Rouge

Eteint

OK ou pas d'alimentation

Clignotement simple

Erreur détectée sur les voies de sortie(1)

Rouge en continu/

clignotement simple vert

Micrologiciel incorrect

0 - 15

Jaune

Eteint

Sortie correspondante désactivée

Allumé

Sortie correspondante activée

(1) Lorsque le diagnostic des sorties est activé, le voyant s clignote s'il détecte l'une des erreurs suivantes sur les voies de sortie :
  • Court-circuit

  • Surcharge

  • Etat de sortie différent de l'état de commande